小型风力发电机

小型风力发电机

一站式供货

菲尼克斯电气拥有经验丰富的专家,并提供形式多样的可扩展小型风力发电机解决方案。

小型风力发电机是在狭小空间内利用可再生能源发电的理想解决方案。菲尼克斯电气提供实现风力发电机高效自动化的全套解决方案。其特点是性价比高,操作简便。

我们的风电专家可随时为您解答在硬件、软件、工程设计或功能安全方面的所有问题。在此基础上,为您提供定制的解决方案。

优势

  • 整套控制柜一站式采购,实现小型风力发电机自动化
  • 使用风能行业适用的功能块,缩短研发时间
  • 通过移动终端设备进行网络远程维护,实时掌握风力发电机的状况

成套硬件解决方案

菲尼克斯电气的全套风电解决方案  

针对小型风力发电机的成套解决方案

菲尼克斯电气根据客户需求提供产品和服务。菲尼克斯电气提供定制小型风力发电机控制柜所需的各种产品,包括控制器、I/O系统、电涌保护器、连接器系统、电源、网络技术等。

凭借多年经验,菲尼克斯电气可提供全套解决方案,大大简化工程设计、安装和维护。

WTG适用的功能块

适用于风能的功能块库  

功能块预编程,简化编程

使用这些功能块可节省小型风力发电机的编程时间。我们在风力发电控制库(WPCL)功能块库中编译了风力发电机所需的主要功能。

因此,可以快速轻松地集成现场设备,即使在运行时也可正常使用组件。

移动终端访问

用平板电脑监测风力发电机状况  

时刻了解系统状态

您还可以使用移动终端设备,实时了解风力发电机的状况。

菲尼克斯电气提供基于网络的远程监测方案,可显示所有相关参数、控制用户管理以及访问系统功能。

因此,即使在不同的地区,您也可以通过全球SIM卡提高风力发电机的可用性。

小型风力发电机解决方案

菲尼克斯电气提供实现小型风力发电机高效自动化所需的各种产品和解决方案。安全可靠的模块化控制技术和I/O系统是核心。菲尼克斯电气为您提供灵活的系统运行和改造解决方案。

小型风力发电机解决方案

用于实现小型风力发电机高效自动化的解决方案

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555