传动链

传动链

系统的关键

监控传动链,可提高可用性,并减少磨损。

在传输系统中,传动链是风力发电机的关键。持续监测和优化控制不仅可提高可用性,还可减少部件磨损。

除了传统的振动监测外,现在还要可靠监测一系列其他参数。菲尼克斯电气不仅提供状态监测解决方案,还提供大量用于连接和监测发电机电流的产品。

优势

  • 采用抗电磁干扰的测量方案,通过测量所有相关参数可靠地监测状态
  • 采用坚固的金属或塑料连接器,实现可靠连接
  • 组件状态监测,减少维护

监测

传动链监测解决方案  

特殊连接器可确保安全的数据传输

如今,传动系统监测不仅监测振动状态,还需监测不同部位的温度和速度。

由于电磁干扰,在发电机上采集数据特别困难。在许多区域,数据传输还必须确保功能安全。

菲尼克斯电气的特殊连接器可确保安全的数据传输。

大电流分配

适用于大电流分配的解决方案  

重载矩形连接器适用于恶劣环境

从发电机到转换器的电力传输对部件的要求很高。

HEAVYCON EVO等布线解决方案可承受强烈振动和温度波动,是风力发电机组传输动力、数据和信号的理想选择。

模块化结构可支持定制配置,因此在建造风力发电机时可节省大量时间和成本。

制动系统

制动系统集成解决方案  

制动系统的可靠接线方案

为实现智能化制动控制,必须监测电流状态。风力发电机控制系统可对电流状态进行评估和控制。

智能制动不仅提高磨损部件的耐用性,还便于安排维护计划。

菲尼克斯电气为现场布线提供坚固耐用的组件,是制动系统集成的理想解决方案。

高效状态监测,提高耐用性

与发电机相连的传动链需要一个全面的状态监测系统,以防系统故障导致成本过高。此外,根据机械设计特性和抗电磁干扰条件的要求,所用技术必须能够承受恶劣的环境条件。菲尼克斯电气提供的稳定安全的监测系统是理想的解决方案。

传动链的状态监测

菲尼克斯电气的传动链监控解决方案可承受恶劣的环境条件

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100