系统安全

系统安全

安全操作

轻松可靠地实现符合标准的风力发电机功能安全。

在欧洲,每一台风力发电机都必须遵守机械指令的要求。因此,无论在硬件还是软件方面,功能安全性都是风力发电机的必要组成部分。

菲尼克斯电气提供全面的安全产品和服务,适用于不同地区不同规格的风力发电机,为您的风能应用设计提供符合规范的理想解决方案。从规划到启动,甚至包括改装,我们的安全专家全程为您提供产品支持和贴心建议。

优势

  • 采用TÜV认证的硬件或软件,实现灵活的安全系统
  • 采用独立于控制器的开关设备,实时监测速度和停机
  • 从安全设计到控制室操作,全面保障网络安全

安全模拟值处理

通过TÜV认证的SAFE AI软件截图  

认证软件用于实现安全功能

采用SAFE AI方案包,无需安全相关的模拟量I/O模块,只需通过TÜV认证的软件即可处理风速测量所采集的安全信号。

因此,风力发电机可实现高达SIL 3和PL e的安全功能。我们的风电行业安全专家还可提供咨询服务。

网络安全

用于网络安全的软件  

用于防止非法访问系统的解决方案

风力发电机采用网络通信,必须满足日趋严格的要求。操作人员、运营管理人员和维修人员对在线访问均有不同需求。

菲尼克斯电气的分布式远程控制解决方案基于内置防火墙的MGUARD安全路由器,可防止非法访问风力发电机。采用配套软件,可根据用户分配权限。

可靠的状态监测

用于实现可靠监测的组件  

用于安全停机和速度监测的组件

风力发电机中的所有传感器和旋转部应持续监测,其中包含安全处理数字量信号以及安全停机和速度监测。

这样有助于设计监测系统,如变桨或偏航系统。

风力发电机安全监测

在风力发电机控制方面,安全监测各种信号是一大难题。菲尼克斯电气提供全面的安全产品组合,可满足机械指令对风电行业提出的高要求。

风力发电机安全监测

采用菲尼克斯电气的安全解决方案,可满足机械指令对风电行业提出的高要求。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100