水的提取

水的提取

安全供水

菲尼克斯电气开发的解决方案能可靠监控饮用水处理过程。

返回至 饮用水供给

类别

饮用水是从多种水源中提取的,如地下水和地表水。地下水或地表水水质的不同,在饮用水供给中需要采取不同的处理过程。

菲尼克斯电气提供适合各类应用的解决方案, 包括基于标准化远程通信协议对分布式水源地、进水塔和水库进行监控的解决方案。

优势

  • Modbus/RTU和Modbus/TCP协议转换成IEC 60870-5-104或IEC 60870-5-101协议以及IEC 60870-5-104与IEC 60870-5-101协议间的互转
  • 使用预编程功能块,分布式站点可轻松集成到系统网络
  • 通过变频器的管理型控制,实现水池的智能管理

通过Waterworx实现智能水量管理

饮用水井控制柜  

采用Waterworx功能块库实现井泵控制

为了在地下水抽取过程中实现井泵的优化利用,必须对水池进行智能管理。

使用Waterworx库中的功能块,有针对性地控制变频器和输出。

系统可用性高

进水塔  

保证系统高可用性的解决方案

为控制地表水转化为饮用水的处理过程,必须对测量值,如浑浊度、pH值、导电性和温度等数据进行可靠的处理。

先进的FO布线技术、全面的电涌保护概念以及冗余以太网可确保系统的高可用性。

用于远程控制技术的协议转换器

Resygate网络工具截屏  

轻松转换常用的远程控制协议

菲尼克斯电气远程控制技术能可靠监控分布式站点(如岸滤)。

Resygate协议转换器将多种常用的通信协议转化为标准远程控制协议,大大节省控制系统的接口成本。

经济的协议转换

通过标准化远程通信协议,如IEC 60870-5-104,可将绑定的过程数据从多个远程控制站点传输到控制室。

Resygate协议转换器可绑定数据并将其安全传输到控制室。因此,可实现对所有远程站点的持续监控。

拓扑结构:经济高效的协议转换

将Modbus/RTU和Modbus/TCP协议转换成IEC 60870-5-104或IEC 60870-5-101协议以及IEC 60870-5-104与IEC 60870-5-101协议间的互转

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100