高成本效益的现代化防洪

案例概况

将水灌注到高位水道  

Nimjegen泵站的水泵

  • 城镇化进程的不断推进和局部气候事件对跨区水量调配过程中的城市和社区防洪提出了全新的挑战。
  • 菲尼克斯电气的整体自动化解决方案有助于水灾防治、减少工程量并提高系统可用性。
  • 该自动化解决方案提供过程参数一览,实现安全快速的信号传输。

客户概况

Nimjegen泵站  

Nimjegen泵站

位于Rivierenland的荷兰水务局负责38个城市的95万居民的供水。

Nimjegen泵站负责控制河流水位,确保Ooijpolders、Düffelt和莱茵河下游圩区免受洪涝灾害。

应用案例

RFC 470 PN 3TX高性能控制器  

RFC 470 PN 3TX高性能控制器

随着人口不断增长,城市化进程日益加快,城市基础设施不断发展。在调配水资源等自然资源时,仅考虑当地的需求和事件是不够的。为此,必须进行跨区水量调配,以避免城市和社区遭受洪涝灾害。

作为国际水协会项目的一部分,总计165个堤坝和135个通道泵站将进行现代化技术改造。其中,包括Rivierenland水务局管辖范围内的Nimjegen泵站。作为荷德合作项目的一部分,菲尼克斯电气先进的自动化解决方案将取代之前的中继技术。

解决方案

控制柜触控面板  

带触控功能的面板式PC机

目前,安装在中央位置的RFC 470 PN 3TX控制器可管理三台大型水泵。该控制器通过PROFINET读取变频器数据,从而持续监控各部件。PROFINET IL PN BK DI8 DO4 2TX总线耦合器分散部署在系统中,各传感器和执行器通过数字量和模拟量信号连接。简便易用的诊断功能可轻松排除故障,提高泵站可用性。

为方便泵站工作人员在水泵运行过程中随时介入, 控制柜门上安装了触控面板。所有测量和运行数据可在触控面板上清晰显示,并支持必要时的手动修改。SCADA系统成本较高,因此项目负责人选用了基于网络的WebVisit可视化软件。它通过以太网与中央控制器通信并通过网页将电流信息显示在面板上。因此,泵站工作人员可通过安全VPN通道调用所有泵站和堤坝的电流值。一旦发生故障,可快速响应。网页设计、控制器编程及文档编写有现成的标准, 从而简化了工程,降低了工程成本。

为持续监控远程系统,最重要的测量和控制数据通过IEC 60870-5-104远程控制协议快速安全地传输至控制中心。泵站中央控制器处理控制室发出的控制命令,并将当前的运行数据通过VPN连接反馈给控制室。一旦数据传输中断,所有的信息都被加上时间戳并存储在RFC 470 PN 3TX控制器的存储器中。通信恢复后,控制器将以正确的顺序将数据传输至控制室。

案例总结

除了对现有中继技术的现代化改造,水务管理局制定了在2030年前实现碳平衡的目标。为实现这一目标,需采用太阳能面板和小型发电机就地为堤坝供电。此外,为确保电量足够维持每个系统的正常运行,必须采用低能耗的电气组件。

菲尼克斯电气的经济型自动化产品将取代现有的低能效设备, 从而实现堤坝的高效运行,保护环境。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: