瓦伦多夫(Warendorf)污水处理厂:过程可视化和基于状态的维护

概览

瓦伦多夫污水处理厂曝气池的生物净化  

瓦伦多夫污水处理厂的曝气池

  • 瓦伦多夫污水处理厂包括中央主污水处理厂和分布式基础设施。
  • 该处理厂采用FDT技术在现场设备和控制系统间进行标准化的数据交换,实现高度的灵活性和成本效益。
  • 菲尼克斯电气先进的可视化解决方案不仅提供全面的文档还可实现快速告警管理。
  • 用户界面直观清晰,可轻松根据过程和系统更改可视化方案。

客户概况

瓦伦多夫污水处理厂航拍图  

瓦伦多夫污水处理厂航拍图

现代化的瓦伦多夫污水处理厂使用多套系统和基础设施。主污水处理厂可处理8万居民的生活污水,另一家较小规模的污水处理厂可处理7千居民的生活污水。

11个泵站和约25个专用设施相连。污水管网总长度超过250公里。

应用案例

瓦伦多夫污水处理厂的运行方案  

通过FDT框架应用的用户接口轻松集成现场设备

污水处理程序日趋复杂,亟需更为智能和可靠的现场设备。操作人员必须能够在中央控制室内调用系统运行数据和诊断信息,并配置和诊断智能现场设备。这是实现各生产区域高灵活性和高效益的唯一途径。

核心的FDT技术可实现现场设备和控制系统的标准化数据交换。此外,还需要一套方便用户操作的可视化解决方案。为快速响应意外事件,操作人员必须能够快速定位复杂系统的不同区域。可视化解决方案还必须提供多种通信接口,以连接越来越多的系统部件,并支持各种传输协议。

解决方案

瓦伦多夫污水处理厂的过程优化  

通过标准化通信接口连接现场设备

FDT框架应用含多种设备和通信驱动程序,操作人员可总体了解所有现场设备。设备类型管理器(DTM)可随时多处调用智能现场设备的运行数据、警报和关键测量数据。由于标准化通信接口的使用,无需再用下层总线系统。

发生故障时,通过FDT框架应用可快速定位故障。操作人员从而可以有针对性地应对故障。此外,将新硬件轻松集成到现有应用,也十分重要。用户只需将DTM集成到框架应用即可。接下来,用户可以远程或直接在现场根据任务需要设置设备参数。

瓦伦多夫污水处理厂的过程优化  

诊断信息可视化,实现基于状态的维护

快速定位和排除故障

本地可视化系统包括一台固定式计算机和两台相连的监视器。通过OPC协议,数据可从控制器传输至菲尼克斯电气的Visu+本地可视化解决方案。操作人员可使用Visu+监控污水处理全过程,并在必要时迅速采取干预措施。从概视图或趋势图上,用户可以获取各台设备的测量数值、开关周期和运行时间。

过程变量过多,很难进行精确的比较。所以,Visu+需创造可进行各种变量调整和过滤的趋势图。从而通过趋势图对相关信息作出详细检查。

本地可视化系统还可进行告警管理。如果运行过程中发生故障,Visu+将立即将故障信息发送给相关人员。操作人员可迅速获知系统状态,并及时响应。

案例总结

瓦伦多夫污水处理厂的运行方案  

瓦伦多夫污水处理厂技术经理,蒂姆•乔曼

高成本效益的需求与日俱增。因此,将信息进行打包并有针对地转发给相关人员也日益重要。Visu+可视化软件可帮助实现这一目标。

瓦伦多夫污水处理厂的技术经理,蒂姆•乔曼(Tim Jungmann)说:“通过直观的用户界面,同事们可轻松实现适于污水处理过程和工厂的可视化, 及早发现故障并提前排除。”

“使用FDT技术,我们的团队在瓦伦多夫污水处理厂的中央控制室即可轻松操作所有泵站,并记录所有维护相关数据。” 另外,蒂姆•乔曼还评价说:“该方案可实现对污水处理厂经济高效的控制。”

产品

描述型号订货号
PROFINET总线耦合器,用于连接分布式I/O设备IL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
PC Worx软件库,扩展菲尼克斯电气的控制技术WATERWORX2400180
带SCADA功能的可视化软件VISU+ 2 RT2400126
Factoryline无线蓝牙以太网端口适配器FL BT EPA2692788
带PROFINET接口的Inline控制器ILC 350 PN2876928
电子马达管理器,可与外部电流互感器配合使用EMM 3-230AC/500AC-IFS2297507
调制解调器PSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
描述型号订货号
PROFINET总线耦合器,用于连接分布式I/O设备IL PN BK DI8 DO4 2TX
PC Worx软件库,扩展菲尼克斯电气的控制技术WATERWORX
带SCADA功能的可视化软件VISU+ 2 RT
Factoryline无线蓝牙以太网端口适配器FL BT EPA
带PROFINET接口的Inline控制器ILC 350 PN
电子马达管理器,可与外部电流互感器配合使用EMM 3-230AC/500AC-IFS
调制解调器PSI-MODEM-SHDSL/ETH

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: