远程通信实现泵站智能自动化

案例概况

污水泵站  

污水泵站

  • 污水泵站的规划、安装和操作人员面临着老旧设施的现代化改造以及监控系统接入的挑战。
  • 菲尼克斯电气提供即装型控制柜解决方案,执行分布式泵站的调控任务。
  • 现场设置水泵控制器参数,高效完成泵站自动化任务,如,清空水池。

应用示例

污水泵站对污水的可靠处理有着重要的作用。当污水由于高度差无法自主流动时,需要使用污水泵站。规划污水泵站时,需要考虑到远程设备的耐用性、可靠性和能效性。污水处理厂的规划、安装和操作人员面临着高效运行泵站水泵的挑战。此外,还必须通过监测泵站将分布式设施的停机时间降到最低。

这些任务都需要在污水泵站自动执行。强降雨、日益增多的基础设施及设备的特殊功能等外部因素也必须考虑在内。为此,菲尼克斯电气开发了适用于污水处理设施的复杂控制解决方案。为降低成本和提高灵活性,需要全新的控制方案,实现分布式污水处理设施的自动化。

解决方案

菲尼克斯电气提供即装型控制柜解决方案,执行分布式泵站的控制和调节任务。该系统可通过移动网络与控制中心通信。

水泵控制器通过OPC通信协议轻松集成到上级控制系统并立即受到监控。远程站点上报所有重要的测量值、故障和运行信息。

参数可视化设置轻松实现水泵自动化。通过连接简单的数字量信号可最小化远程设施的安装工作量。使用标准化产品可减少停机时间并降低故障发生率。除控制柜的供电线路外,操作人员只需要连接水位、流速和电流的测量传感器以及常规按钮、开关和指示器的各种输入信号。

拓扑结构:污水泵站  

污水泵站解决方案:从马达管理到安全数据通信

灵活的PumpControl污水处理泵站控制解决方案

配有水泵控制器的控制柜  

可靠处理污水的水泵控制器

通过内置的可视化接口轻松设置参数,快速调试PumpControl解决方案。

  • 通过标准化接口使用面向应用的测量技术及控制和驱动技术。
  • 通过内置触摸屏快速设置参数并轻松诊断。
  • 行业专用功能,优化单双泵站的运行和监测。
  • 通过内置远程控制接口,可高效集成至上级控制系统并发送SMS信息。

优势

  • 面向需求的水泵运行,效率更高
  • 通过网络浏览器快速设置水泵控制器参数,实现灵活安装
  • 即装型控制柜,减轻规划工作量
  • 使用故障安全的远程控制协议实现设施的远程诊断

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: