服务和支持

服务和支持

一流品质

“菲尼克斯电气制造” 意味着每个产品、每次服务和每套方案均保证一流品质。

无论系统是在运行、规划、生产还是维护阶段,菲尼克斯电气均可按照客户的要求提供可靠服务。

工程和控制柜解决方案

员工在控制柜前  

菲尼克斯电气伴您走过项目的每一个重要阶段

我们的行业专家可在整个项目周期提供咨询服务,并在必要时可帮助您实施系统工程。菲尼克斯电气的所有部件均通过独立的认证机构Phoenix Testlab的集中检测。

控制柜解决方案按照规定的标准和规范设计和开发, 确保最终产品满足最高要求。

功能安全服务

个人咨询  

安全专家提供专业支持

除了功能安全部件之外,我们还提供确保过程工程系统安全运行的个性化服务。无论是何种产品,我们的行业专家都可帮您规划并实现符合EN 61511标准的安全生命周期以及PLT安全设备。

过程系统中的设备集成必须符合机械指令。菲尼克斯电气的服务符合EN 13849标准,确保满足机器安全的要求。

培训和研讨

客户在接受培训  

根据您的知识水平量身定制,提供专业信息交流

通过与客户密切沟通以及多年的现场经验,菲尼克斯电气建立了资质认证系统,以便确定员工资质,可根据项目阶段、目标人群以及现有知识为您提供相应服务,满足您的个性化需求。

售后服务

热线客服  

无论售前售后,您都可以信赖我们的专业服务。

我们的服务团队拥有扎实的专业知识、多年的实践经验和高度的灵活性,提供优质服务。

无论您身在何处,即使地处偏远,菲尼克斯电气的专业服务就在您的身边。在安装、调试和运行的全过程中开通24小时免费服务热线,为您提供产品支持。紧急情况下可随时提供零部件更换服务。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100