氧化处理

氧化处理

高可用性的自动化解决方案

采用冗余解决方案监控氧化过程。

饮用水的氧化处理至关重要。此过程可清除水中的微污染物,杀死细菌并消毒。因此,故障安全保障系统很关键。

菲尼克斯电气提供从现场层到控制层的冗余系统,能可靠监控这个过程。菲尼克斯电气在该行业具有丰富经验,提供可扩展的解决方案,是您理想的合作伙伴。

优势

  • 发生故障或更换控制器时,可保证过程不中断
  • 采用AutoSync技术,所有冗余功能均可实现快速调试和自动组态
  • 可扩展的整体解决方案,轻松实现水利设施自动化

用于驱动技术的功能块

用于控制进出水阀的驱动技术  

使用预组态的功能块轻松连接驱动器

采用来自德国欧码的驱动技术控制反应池的进出水阀。

Waterworx库提供专门的功能块,可轻松实现驱动器集成。

模块化接线轻松实现臭氧系统的信号配线

臭氧气体浓度控制的数字量输入和输出  

高密度矩阵接线单元连接现场层与控制层

菲尼克斯电气提供各种模拟量和数字量输入和输出以控制臭氧气体浓度等。

通过模块化高密度矩阵接线单元连接现场层与控制层,轻松实现信号配线。

过滤第2阶段的冗余控制器

冗余控制器  

高性能冗余控制器确保过程不间断

快滤池通过多道工序确保水处理符合法律规定。

从RFC 460R高性能控制器到基于atvise®的可视化系统,均采用了冗余设计,确保水处理顺利不间断地进行。

污水泵站解决方案:从马达管理到安全数据通信

在过滤阶段,容错性尤为重要。为此,需要创建一个冗余系统。

菲尼克斯电气提供从控制层到网络层的冗余组件,轻松将现场设备集成到控制系统, 创建安全的基础设施。

拓扑系统:从现场层到控制中心的统一冗余系统

菲尼克斯电气提供从现场层到SCADA层的全套冗余控制解决方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100