二次沉淀

可靠的系统运行

可靠的系统运行

我们提供的解决方案可实现数据无线通信并确保系统不间断运行。

清除的污泥中包括固化的磷酸盐和细菌,部分污泥抽取到澄清池,部分污泥则返回处理过程,采用添加新菌种的水进行处理。污泥液位必须严密监测以计算循坏物料的确切数量。为优化水质,还需监测pH值、浑浊度和硝酸盐值。

菲尼克斯电气的解决方案可确保系统的不间断运行,同时可实现过程数据的无线传输,让您随时了解系统状态。

优势

  • 实现移动和难触及的系统部件的可靠数据通信
  • 采用蓝牙通信,安装和维护工作量小
  • 可靠保护马达,实现系统的不间断运行

集成安全功能的混合马达管理

Bio-P池  

混合马达启动器,可靠保护马达,实现不间断运行

在生物除磷池(即Bio-P池)内,污泥中的细菌可除去污水中的磷。

CONTACTRON系列具有4合1功能的混合马达启动器,能可靠保护马达,从而实现系统的不间断运行。集成安全功能,满足所有的急停需求。

以蓝牙方式实现可靠的过程数据通信

澄清池  

高性价比的蓝牙过程数据传输

滑环在数据通信过程中,尤其是转动设施的数据通信中发生故障。菲尼克斯电气蓝牙模块可将移动或难触及的自动化装置轻松、可靠、经济地集成入PROFIBUS或以太网自动化网络。

蓝牙技术在传输数字量和模拟量过程数据上具有诸多优势。

通过电涌保护提高系统可用性

二次沉淀电涌保护  

二次沉淀电涌保护解决方案

对水管理而言,测量信号、数据通信和控制技术的可用性是可靠运行系统的基本要求。因此,远程通信路径以及大型水泵和驱动器的开关操作都必须使用电涌保护器。

菲尼克斯电气的电涌保护产品齐全,操作简便,安装快捷,可满足各类应用需求。

用于二次沉淀的蓝牙无线数据通信

PROFIBUS或PROFINET可安全监控二次沉淀过程,优化水质。蓝牙可用作滑环的经济型的替代品。

通过蓝牙可将来自澄清池的过程数据可靠传输至上级控制层。蓝牙传输可有效避免滑环传输的一些弊端,比如易受干扰,安装和维护工作量巨大等。

拓扑结构:用于二次沉淀的蓝牙无线数据通信

以蓝牙方式可靠传输过程数据至控制层

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100