消毒、软化、污泥水处理

消毒、软化、污泥水处理

实现最优水质

菲尼克斯电气提供满足高水质要求的解决方案。

消毒饮用水是为了可靠去除水中的细菌和病毒。加氯消毒是一种成熟可靠的饮用水消毒方法,并可防止管网中的再次污染。

为确保系统可靠不间断运行, 菲尼克斯电气提供满足高水质要求且符合法律规定的产品和解决方案。

优势

  • 通过集成远程诊断功能的现场可视化系统,实时掌握系统状况
  • 即便发生电源故障,仍可不间断运行,可靠采集脱碳处理信号
  • 模块化控制解决方案,确保二氧化氯处理厂可靠运行

集成远程诊断功能的消毒控制

处理厂控制组件  

加氯器的控制和可视化

依据法律规定,饮用水需要进行消毒,如二氧化氯消毒。为此必须对流速和残留氯等数值进行精确的测量,才能精确控制二氧化氯处理过程。

菲尼克斯电气的模块化控制技术集成网络可视化功能,能实现对现场操作的精确控制。

轻松实现电气隔离

运行过程中测量电流信号的组件  

运行过程中测量电流信号

要降低水的硬度,需要采用多种脱碳工艺。为此,所有MCR控制柜必须进行电气隔离。

由于电流信号的测量无需中断电流回路,菲尼克斯电气的解决方案可确保系统的不间断运行。

基于网络的现场可视化

atvise®可视化软件截屏  

通过atvise®实现现场可视化

污泥水处理过程中产生的反冲水在过滤阶段沉淀。

内置atvise®可视化软件的面板式PC机可实现现场可视化,支持维护人员日常的维护工作。

二氧化氯处理厂解决方案

为确保二氧化氯的正确剂量,处理厂需要对注水器中载体水的供给量进行精确的控制和调节。

菲尼克斯电气提供基于PROFINET或PROFIBUS的模块化控制技术,可轻松集成到处理厂,对二氧化氯剂量进行精确控制。此外,现场可视化技术可帮助您实时了解加氯器的运行状态。

拓扑结构:二氧化氯处理厂解决方案

菲尼克斯电气的控制和可视化技术可靠监控加氯器

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100