地下水取水井智能自动化解决方案

案例概况

地下水取水井  

地下水取水井

  • 地下水抽取传输系统的安装和改造往往会面临各种技术挑战,尤其是自动化技术方面的挑战。
  • 菲尼克斯电气的WellControl解决方案可满足个性化需求,实现地下水取水井的智能自动化。
  • 菲尼克斯电气解决方案的各组件完美匹配,确保系统高性能、高效率运行。

应用示例

员工在井场工作  

可靠的井场自动化

地下水取水井是水处理厂分布式系统的组件。为满足一天当中各个时刻对饮用水量的不同需求,水井的使用至关重要。因此,高效运行水井才能满足供水需求。

同时,预防性维护和远程技术必不可少。其目的是为了平衡各个水井的抽水速度,防止地下水位的降低并延长水井的使用寿命。

水井经营商对运营成本十分敏感,所以他们往往需要高能效运营水泵,而这种需求必须在技术实施阶段就予以考虑。为了满足这些需求,他们需要一套可安全连接控制中心的现代化自动化解决方案。

解决方案

自动抽水技术控制柜  

自动抽水技术

菲尼克斯电气提供可组态的地下水取水井调控解决方案。

提供参数设置向导,无需额外编程,节省调试时间和成本。通过IEC 60870-5-104远程控制协议可轻松连接控制中心。

现场设备通过菲尼克斯电气提供的Waterworx过程库连接。基于预编程的功能块,可高效完成系统设计。

Axioline控制器是核心的自动化硬件,可基于PROFINET和Modbus/TCP不断扩展,实现设备优化。此外,全面的电涌保护以及可靠的开关电源不仅能够确保给水安全,还有助于合理规划维护工作。

各部件均具备全面的诊断功能,因此可远程监控自动化系统的状态。MINI Analog Pro系列MCR模块适于严苛的环境。对传入的模拟量信号进行滤波和刷新后用于后续处理;I/O设备可轻松实现馈电隔离。

拓扑结构:协议转换  

数据以标准化方式从各个远程控制站点传输到控制室。

优势

  • 先进的自动化技术,运行更高效
  • 智能电涌保护和可靠电源,确保安全供水
  • 直观的网络可视化,实现现场诊断和控制
  • 直观的参数设置,减少编程时间和成本

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: