支持通信的信号灯

概览

基尔-霍尔特瑙港(Kiel-Holtenau)的水闸控制系统  

基尔-霍尔特瑙港(Kiel-Holtenau)的水闸控制系统

  • 基尔运河(Kiel Canal)水闸控制系统在其现代化改造中安装了全新的信号系统。
  • 信号灯需耐受恶劣的气候条件, 如强风、海水和阳光直射。
  • 菲尼克斯电气的信号灯完全满足这些要求。
  • 工业通信技术简化维护工作,LED技术节省能源并提高可用性。

客户概况

基尔运河连接了易北(Elbe)河口和基尔湾(Kiel Fjord),往来船舶可少绕路460公里。长约100公里的水道贯穿石勒苏益格-荷尔斯泰因(Schleswig-Holstein),是世界上最为繁忙的人工水道之一。

应用

装有信号灯的桅杆  

安全信号

基尔-霍尔特瑙港的水闸控制系统在其现代化改造中采用了全新的信号系统。信号灯安装在桅杆上,通过红色、绿色和白色信号通知靠近的船舶水闸入口是否畅通无阻。

监控功能所采用的组件均符合工业标准。信号灯需满足特殊的要求,才能耐受恶劣的气候条件, 如强风、海水和阳光直射。

现代工业通信技术可确保控制中心随时了解信号灯状态。维护部门无需设置地址或用户ID即可轻松作业。这一点对于信号灯的更换和维护特别重要。

Lösung

Servicetechniker ruft mobil Betriebsdaten ab  

Betriebsdaten der LED-Leuchte mobil abrufen

In der Schleuse wurden zwei neue Masten mit der LED-Signalleuchte 300 ausgerüstet, die das Wartungspersonal mit Status- und Diagnoseinformationen unterstützt. Möglich wird dies durch den Einsatz industrieller Kommunikationstechnik.

Die Leuchten werden mit vorkonfektionierten Kabeln und M17-Hybridsteckern von Phoenix Contact angeschlossen. Durch den Hybridstecker werden die Stromversorgung und die Datenleitung gleichzeitig mit der Leuchte verbunden. Ein Vertauschen ist ausgeschlossen. Eine einfache Installation ist besonders wichtig, wenn Leuchten für die Wartung getauscht werden. Hier zeigen sich die Vorteile des elektronischen Typenschilds, das sich über die Kommunikationsverbindung auslesen lässt. So kann die Steuereinheit erkennen, ob die richtige Leuchte angeschlossen ist.

Übertragen werden z. B. die Farbe, die Größe und der Abstrahlwinkel. Bei einer fehlerhaften Installation oder einem Austausch gibt die Steuereinheit eine Alarmmeldung ab und verhindert, dass sich die Leuchte einschalten lässt. Die Betriebsstunden der Leuchte und der einzelnen LEDs werden separat erfasst und zyklisch in der Leuchte abgelegt.

信号灯  

采用高效LED技术,信号灯经久耐用

优势明显的LED技术

信号灯采用LED技术,大大节省能源并提高可用性。由于LED信号灯采用特殊的接线,使用寿命长,可有效提高可用性。

一旦其中一个LED发生故障时,电流和电压监测器检测出故障并报告给上级系统。根据控制系统发出的指令,调用另一个发光二极管,实现同样的光能输出。

信号灯内设有两个散射光传感器,用于检测LED是否发光并记录光照强度。

此外,还能记录信号灯的温度,确保信号灯在任何场合的运行可靠性。如果信号灯温度不断上升并超出允许范围,光能输出降低,甚至关闭信号灯,同时发出通知并报警。如果温度下降到合理范围,信息确认后将恢复信号灯的正常运行。

案例总结

水闸可弥补两片海域的高度差,在基尔运河的平稳运行中发挥核心作用。菲尼克斯电气LED信号灯的运行数据可随时读取,大大简化了水闸维护工作。

维护人员可获知状态和诊断信息,从而持续了解信号灯状态。信号灯的另一优势是采用了LED技术,大大节省能量并提高可用性。

产品

描述型号订货号
300级信号灯,红色CSD-SL 300 RD2701788
300级信号灯,绿色CSD-SL 300 GN2701786
300型信号灯,白色CSD-SL 300 WH2701785
金属防尘盖ST-Z00141616069
信号灯控制单元ILC 171 ETH 2TX2700975
用于信号灯的通信接线盒IBS IL 24 RB-T-PAC2861441
触摸屏WP 06T2913645
带2个FO端口的8口交换机FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP2989323
电源QUINT-PS/3AC/24DC/402866802
DIN导轨二极管模块QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X402320157
电源电涌保护器FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM2905414
现场总线插座电涌保护器PT MCR-EST2880749
现场总线插座的基座PT 2X2-BE2839208
现场总线插座屏蔽连接夹SSA 3-62839295
24 V电涌保护器PT 2X1-24DC-ST2856087
24 V电涌保护器基座PT 2X1-BE2856139
描述型号订货号
300级信号灯,红色CSD-SL 300 RD
300级信号灯,绿色CSD-SL 300 GN
300型信号灯,白色CSD-SL 300 WH
金属防尘盖ST-Z0014
信号灯控制单元ILC 171 ETH 2TX
用于信号灯的通信接线盒IBS IL 24 RB-T-PAC
触摸屏WP 06T
带2个FO端口的8口交换机FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP
电源QUINT-PS/3AC/24DC/40
DIN导轨二极管模块QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
电源电涌保护器FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
现场总线插座电涌保护器PT MCR-EST
现场总线插座的基座PT 2X2-BE
现场总线插座屏蔽连接夹SSA 3-6
24 V电涌保护器PT 2X1-24DC-ST
24 V电涌保护器基座PT 2X1-BE

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: