水闸

水闸

确保水闸高效运行

菲尼克斯电气的信号灯和自动化技术确保水闸全天候安全运行。

水闸可调节水位,克服航道的水位差。航道繁忙时期一旦发生水闸系统故障,将造成数以百万计的损失。

为确保水闸的安全运行,水闸系统必须能够自我诊断,确保可靠的信号传输。菲尼克斯电气的信号灯和自动化技术可确保水闸全天候安全运行,有效降低了运营成本。

优势

  • 预装软件功能,安全调试,轻松维护
  • 采用加固设计和创新技术,设备使用寿命长
  • 通过标准协议联网,实现快速诊断和长期数据安全

可靠的信号传输

信号系统  

水闸信号灯

对水闸而言,信号系统的高可用性是重中之重。

菲尼克斯电气的LED信号灯具有可靠的诊断特性和适于工业应用的通信连接。为适应恶劣的环境,该系列信号灯还采用防盐水腐蚀的超耐用型外壳以及重载连接技术。

水闸自动化

安全控制系统和I/O系统  

水闸系统部件的安全控制

水闸系统的所有部件,比如闸门和闸室,均在控制站进行控制。

菲尼克斯电气提供一系列控制系统和I/O系统,可根据规定的安全完整性等级或性能等级实现安全相关功能的自动化。通过冗余设计的PROFINET通信,智能急停系统确保水闸子系统的安全控制。

控制水位

取水泵站  

安全控制进出水量

通过菲尼克斯电气的模块化控制技术,可按需控制水闸闸室的进出水量并可靠记录水位。

预编程功能块可监控水泵、阀门和滑动闸门, 同时还可轻松集成入现有系统。

自动化水闸信号传输

利用菲尼克斯电气的信号灯和控制技术可设计出高效可靠的海事信号系统。

作为整个解决方案的主要部分,菲尼克斯电气信号灯使所有状态信息和报警消息都能在整个网络中轻松获取, 并支持通用型工业通信接口。通过总线连接,信号灯可无缝集成到网络中。

拓扑结构:自动化水闸信号传输  

高能效的水闸信号系统

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100