避让区

避让区

安全航运

成熟的系统状态监测和信号交换解决方案。

返回至 水路

类别

  • 航道状态检修

    航道信号系统的安装公司和运营商面临着故障安全控制和不间断运行的挑战。

航道上的船舶通常很难安全超船。高可用性的信号传输系统可确保避让区运行安全、顺畅。

菲尼克斯电气的解决方案采用远程控制技术监控系统状态并可靠切换信号。高能效LED信号灯专为严苛的海事环境设计,确保水运畅通。

优势

  • 可集成到控制工程的远程安全控制解决方案
  • 系统已预组装,安装便捷
  • 带预制功能和示例工程,易于调试

信号传输

避让区信号传输  

高能效LED信号灯

菲尼克斯电气提供用于光信号系统的高可用性LED信号灯。模块化控制器与信号灯直接通信。

信号灯通过PROFINET网络连接至控制中心,以便控制LED信号灯的光照强度或定义断连后的动作等。用户在控制中心即可获取避让区的诊断和状态信息。

用于分布式信号系统的远程控制技术

用于分布式信号系统的远程控制技术  

用于信号系统的模块化远程控制解决方案

菲尼克斯电气为各种系统提供基于移动通信、有线、无线或DSL技术的远程控制解决方案。不同传输路径可自由组合,从而优化系统架构。

使用预编程的功能块库,通过标准化协议可将数据从分布式站点安全传输到控制室。

基于网络的维护

通过平板电脑实现基于网络的维护  

通过远程访问随时随地维护

网络服务器集成入控制器,从移动终端即可访问应用数据。通过基于HTML的系统专用可视化接口可轻松维护和调试。

避让区信号传输系统只在有需要的时候进行维护,大大提高了系统的可用性。

航线远程控制解决方案

水路运输通常路程遥远。基于GSM的控制可通过标准化协议交换数据。控制器内置移动网络调制解调器,特别适合用于远程控制和远程维护。

拓扑结构:航线远程控制解决方案  

基于标准化协议的远程控制和远程维护解决方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100