地铁隧道智能LED照明解决方案

案例概况

Liefenshoek隧道  

LED隧道照明解决方案具有诸多优势

  • 照明系统的安装公司、营办商和设计人员都面临这样的挑战:创建符合规范的照明解决方案,并根据实际情况控制光照强度。
  • 携手比利时Schréder公司,菲尼克斯电气提供可通过以太网集成到控制系统的即装型照明解决方案。
  • 控制柜和应用软件通过预编程可轻松实现组态和联网。

应用案例

Liefenshoek隧道  

QPD快速电源分配器,轻松解决安装问题

隧道建设技术要求高。除大量的现有隧道,新建隧道也越来越多。这意味着必须同时运行多种照明解决方案。

除传统照明技术以外,先进的LED照明技术也越来越广泛地得到应用。局部改造的隧道往往会混用新旧两种照明技术。

解决方案

菲尼克斯电气采用先进的LED技术开发隧道照明解决方案。LED灯可直接控制或通过驱动盒控制。驱动盒中装有用于照明控制的LED驱动器。Schréder专家通过对隧道照明光度进行分析,精确定位照明灯和驱动盒。在准备工作进行的同时,预组装的电力和总线电缆运送到工地现场。这解决了安装公司之前经常遇到的电缆预处理问题。因为所有的电缆都可自动相位旋转,电源的三个相位负载均衡。无需对电缆进行通路测试及重新布线。

LED照明驱动控制有50种场景模式。另外,还有15种在特殊情况下高优先级的场景模式,如应急或危险模式。隧道内的最高限速也会影响所需的光照强度,因此控制器也会考量这个因素。除应用程序外,ATS还采用光度分析得到的技术参数。其他一般参数与控制器自动读取的配置文件构成了照明控制的基础, 从而确保隧道照明解决方案完全满足隧道营办商规范以及适用的法律要求。此外,该方案只在特定时间段提供强光照明,节省能源成本。

照明解决方案拓扑结构  

照明解决方案的组件和结构

通过预组装控制柜,使用QPD快速电源分配器进行现场照明布线,该解决方案可节省大量的系统安装时间。此外,隧道照明解决方案还有另一个优势,即系统使用寿命长。

优势

  • 预设参数和自动寻址,即插即用
  • 一个控制器加1920个LED驱动器,可在96 km范围内控制240盏照明灯
  • 通过监测运行时间和电流消耗,提高诊断能力
  • 确保正常运行和维护期间的恒定光输出

产品

描述型号
高级隧道系统(ATS):预组装控制柜,包括可调暗隧道照明灯的应用软件如,TSL-SC-RTL-ATS/D0S12
基本隧道系统(BTS):用于开关照明灯的即装型控制柜如,TSL-SC-RTL-BTS
隧道控制系统(TCS):实现多ATS系统联网并通过规定的通信协议连接隧道控制中心的控制柜解决方案如,TSL-SC-RTL-TCS/D0S22

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: