通过云连接高效控制路灯照明

案例概况

LED路灯照明  

LED是目前标准的照明技术,功能全面

  • 对路灯照明系统运营商而言,高效节能的系统控制至关重要。
  • 菲尼克斯电气提供从简单的照明开关程序到复杂的照明算法等一系列可扩展系统。
  • 为满足未来应用需求或适应公共设施规范的改变(如,视频监控),菲尼克斯电气已做好了技术准备。

应用案例

照明控制产品  

照明控制产品

目前,LED技术正逐步取代传统的照明方案,成为道路、广场和地铁等公共区域首选的照明技术。

LED技术具有巨大潜力,尚未完全开发。简单地将灯泡简单替换为LED灯的确能够带来好处,但如果不采取其他措施,很难充分发挥LED技术的高效性。只有优化照明控制(如,提高运行能效),才可最大限度发挥节能潜力。现代路灯照明不仅局限于单纯的照明,还包括诸多其他应用。

解决方案

LED照明灯  

LED照明灯

菲尼克斯电气提供的路灯照明产品和解决方案既可集成照明系统也可作为附加模块安装。

该系列产品包括使用寿命长达几十年的机电产品以及照明系统与云系统的连接解决方案。菲尼克斯电气已开发了可直接集成至灯柱的电动汽车充电系统。灯具制造商也可购买标准化接口实现基于云技术的发货管理。

运营商可根据实际需求调整应用

当地主管部门或照明解决方案运行商可决定设备的其他特性, 包括使用相应程序开关路灯以及地籍数据和网络应用的集成等。

现代化的城镇基础设施要求照明设备可实现多种应用功能,菲尼克斯电气已着眼于这一发展趋势。照明联网化和公共WLAN网络的需求与日俱增。这主要是由于视频监控需求和电动汽车数量增加引起的。针对这些需求,菲尼克斯电气开发出可组合为照明解决方案并可按需扩展功能的产品。为此,各种云应用数据至关重要,

传统网络应用数据也有助于实现高能效的运行。这些数据包括详细气象数据及当地主管部门的活动日程数据等,对路灯照明控制具有重要影响。

充电控制器拓扑结构  

适合各种应用的充电控制器

优势

  • 模块化设计和云连接,系统可满足未来发展需求
  • 可集成其它功能,照明解决方案可根据实际需求进行个性化扩展
  • 丰富的项目技术经验

产品

描述型号订货号
用于远程控制输出的GPRS通信系统TC MOBILE I/O X3002903807
AC充电控制器如,EM-CP-PP-ETH2902802
II类电涌保护器如,BLT-T2-1S-320-UT2906101
无线模块接入点FL WLAN 51002700718
描述型号订货号
用于远程控制输出的GPRS通信系统TC MOBILE I/O X300
AC充电控制器如,EM-CP-PP-ETH
II类电涌保护器如,BLT-T2-1S-320-UT
无线模块接入点FL WLAN 5100

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: