应用示例

应用示例

确保安全

了解如何利用菲尼克斯电气提供的解决方案和行业经验成功完成项目。

返回至 交通基础设施

类别

  • Lopper隧道

    菲尼克斯电气的电涌保护器显著提升隧道可用性。

  • 奥斯曼加济大桥

    菲尼克斯电气的系统布线确保奥斯曼加济大桥快速无误的现场接线。

  • 根特·特尔纽曾运河

    Istimewa Elektro B.V.公司凭借其丰富的专业知识赢得2016年根特·特尔纽曾(Ghent-Terneuzen)运河荷兰段河岸照明改造工程的合同。

  • 基尔水闸控制系统

    菲尼克斯电气的Radioline无线系统支持基尔水闸建筑施工的监控。

  • 基尔运河

    信号灯支持现场总线,大大方便了基尔运河的导航。

  • 鹿特丹伊拉斯缪斯大桥

    伊拉斯缪斯大桥(Erasmus Bridge)连接鹿特丹市中心与南部Kop an Zuid码头区。

  • 萨斯隧道

    萨斯隧道(Saaser Tunnel)安装了菲尼克斯电气的电涌保护产品,以保护电源和UPS设备。

  • 泽布吕赫港水闸控制系统

    菲尼克斯电气的信号灯和自动化技术确保了泽布吕赫(Zeebrügge)港水闸的顺利运行。

经济运行、安全性和可用性是交通基础设施的关键因素。从以下应用示例可以看出,我们的客户采用菲尼克斯电气的组件和解决方案,完成了高难度的基础设施项目。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100