优化的控制柜制造过程

优化的控制柜制造过程

高效的控制柜生产

从工程设计直到制造,实现高效的控制柜制造过程。

控制柜制造在过程成本中所占的比例很高。因此,对于提高设备和系统生产的利润率而言,这是一个理想的切入点。

根据具体情况,我们的专家会与您共同研发设计方案。在创建成功的个性化解决方案方面,您可从我们在内部机器制造领域的丰富经验获益。

存在冲突的控制柜制造

控制柜制造领域的冲突  

控制柜制造领域的冲突

在高收入国家/地区,制造行业面临的挑战在于不断增长的需求与潜在用途有限的解决方案之间存在冲突,控制柜制造就是一个很好的例子。

交付时间越来越短,竞争压力越来越大,这就需要无差错的制造过程。但是,既有的方法和过程已经无法解决控制柜制造领域的新挑战。解决之道就是采用工业制造原则。

ClipX方案

ClipX方案  

ClipX方案

作为ClipX方案的一部分,菲尼克斯电气研发出一套解决方案组合,其中考量了与控制柜制造相关的所有公司流程并进行了系统性检查。

ClipX方案基于工程、IT集成、生产和物流领域的成熟的核心技术和广泛的专业知识。

您是否对我们的产品组合感兴趣并希望
参加无任何义务的ClipX方案信息交流会?请填写右侧的联系表。

生产端子条

端子条服务  

端子条服务

控制柜和开关设备制造领域的要求是一方面进行大规模的批量生产,另一方面还要适应不断变化的个性化业务。在这两种情况下都必须保证盈利能力并及时完成。

作为开关设备制造领域的合作伙伴,菲尼克斯电气不仅提供制造优质控制柜所需的全部产品,还通过广泛的服务为用户提供支持。我们的端子条生产服务尤其有助于灵活应对订单高峰,并能及时交付端子条以进行量产。完全预组装和标识的端子条已装备有附件,只需安装并连接即可。

您是否对我们的产品组合感兴趣并希望参加无任何义务的端子条信息交流会?请填写右侧的联系表。

工作人员辅助系统

按灯拣货工作站  

创新型按灯拣货工作站

即使是从由工人组装整个控制柜的专用工作站组装更改为同步协作式组装过程,使用DIN导轨也可以节省成本。菲尼克斯电气与波鸿鲁尔大学合作研发量身定制的解决方案,可在人工工作站进行内部DIN导轨组装。

这里正在开发与材料供应、工作站间通信、MES系统集成、通过缓冲料仓进行质量控制和生产线平衡调节以及人体工程学方面的新型解决方案。按灯拣货工作站有助于可靠高效地指导工人完成整个组装过程。他们还特别关注虚拟现实技术和增强现实技术的应用。目前正在试用微软的HoloLens产品。

您是否对我们的产品组合感兴趣并希望
参加无任何义务的端子条信息交流会?请填写右侧的联系表。

快速轻松的控制柜接线

采用插接式接口技术和Crimphandy进行接线  

采用插拔式接口技术和Crimphandy快速轻松接线

采用插拔式接口技术,可实现从现场到控制器的一致电气系统接线——轻松且无需工具。这为更新、更高效的机器和系统安装提供了机会。该技术具备免工具导线直插及便捷的正面接线等特性,满足未来自动化接线的需求。

在使用带套筒的柔性导线时,可使用便携式工具进行剥线和压接,节省更多接线时间。使用Crimphandy,只须一个步骤即可完成导线剥线、装配套管和压接。整个过程只需三秒钟。

与Push-in Technology技术相结合,可显著缩短连接所需时间:将导线裁剪至所需长度、剥线、手动装配和压接套管,并将导线连接到插拔式端子需要17秒,但使用Crimphandy,完成相同的步骤只需要10秒。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100