应用案例

控制柜制造应用案例

专业合作伙伴

您在控制柜制造领域的合作伙伴。

在此列出的应用案例介绍了多家知名公司已实施的采用COMPLETE line的各种解决方案。作为您的专业合作伙伴,菲尼克斯电气知识雄厚,经验丰富,可满足您在控制柜制造领域的各种需求。

饮料行业的控制柜生产:实现经济高效的最小批量生产

克朗斯公司的控制柜生产

克朗斯公司采用ClipX方案优化控制柜制造过程

作为全球灌装和包装系统制造商,克朗斯公司(Krones AG)致力于持续优化解决方案和制造过程。

菲尼克斯电气提供的解决方案可实现快速无误、经济高效的最小批量控制柜生产。

W. Althaus的自动化端子条标识:高效、高品质

W. Althaus的自动化标识  

自动标识端子的激光装置

作为工业自动化的全方位服务专家,W. Althaus公司提供的一项服务便是控制柜制造。除了公司自有的Athex端子组装机器,菲尼克斯电气提供的标识解决方案也帮助提高了生产力。

ClipX.TerminalMarking系统是同类别产品中第一款可实现高效、全自动标识的解决方案。为此,公司自有产品组合中的一系列端子产品在组装前已装备了专用的标识材料。然后可在将组件安装到DIN导轨上之前进行标识。

在此使用了激光标识技术。材料与技术相结合,可实现高对比度的精确打印。此解决方案的应用范围广泛,与其他材料和技术组合一样耐用, 因此可以实现全自动化的制造过程。

安全的轨道运输:可靠的数据传输需要毫无瑕疵的触点

轨道运输安全  

Voestalpine诊断系统可确保安全顺畅的轨道运输

与其他运输方式相比,铁路运输的安全性最高。Voestalpine Signaling Siershahn GmbH公司是铁路运输运行安全和维护领域的专业公司。

为了在铁路线上快速安装安全系统并将数据可靠地传输到评估系统,该公司采用了菲尼克斯电气提供的直插式连接技术。

对于所有电气结构一直到即用型系统,Voestalpine一直使用带套筒的预制导线。菲尼克斯电气插拔式接口的标称横截面最小可达0.34 mm²,所需插拔力小,可以轻松、免工具连接经过预处理的导线。

使用插拔式连接端子可在电梯制造时节省时间和空间

定制电梯  

OSMA制造商定制电梯

如今的电梯不仅仅是一种安全运送人员或货物的方式,同时也蕴含设计特点,可作为企业名片和引人注目的个性展示。

但是,绝不能因为美学方面的考量而将技术功能置于次要地位。由于为电气工程提供的空间越来越少,因此电梯制造商OSMA采用菲尼克斯电气的紧凑型插拔式连接端子。

世界上最长的悬索桥之一所使用的系统布线

伊斯坦布尔的奥斯曼加济大桥  

奥斯曼加济大桥,世界上最长的悬索桥之一

建于伊兹米特湾(Gulf of Izmit)之上的奥斯曼加济大桥(Osman Gazi Bridge)位于伊斯坦布尔东南约50公里处,是世界上最长的悬索桥之一。

通过使用菲尼克斯电气的布线系统和可插拔的直插式双层接线端子,现场无数控制器I/O模块快速无误地完成接线。大幅度缩短安装时间对于满足紧张的工期进度要求非常重要。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100