技术领先的产品

技术领先的产品

直观操作

快速轻松的设置控制柜。

使用全面并且协调一致的COMPLETE line产品组合快速轻松地设置控制柜。COMPLETE line产品具有统一的设计和统一的触觉,非常易于安装。这可以帮助您在安装、调试和维护时节省时间。所有COMPLETE line产品都采用插拔式接口技术,这意味着无需工具即可快速完成整个应用的接线。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100