高效的规划过程

高效的规划过程

高效规划控制柜

在整个工程过程中节省时间。

我们的无缝软件支持帮助您在整个工程过程中节省时间。从数字产品数据一直到专业的云解决方案,我们可为您提供全面的产品组合。直观的PROJECT complete规划和标识软件以及范围广泛的配置工具使产品组合更加完善。

从规划到成品控制柜

利用PROJECT complete高效规划  

利用PROJECT complete高效规划

直观配置、智能功能和定制化用户界面:PROJECT complete规划和标识软件是一个直观的解决方案,可轻松规划端子条和直接创建相应的标识。

从传输电路图数据到交付成品,该软件可提供便捷的个性化过程支持。

所有产品都有数字化描述

具有数字化描述的产品  

具有数字化描述的产品为过程优化提供了基础

所有产品都有数字化描述以及标准化数据,并且系统接口为控制柜制造中的过程优化提供了基础。

统一的数字化产品描述支持工程、安装、生产和维护。这意味着可以随时了解所有运行状态;运行状态可视化可以简化规划、分析和操作。此外,为了以适售价格生产个性化产品,也需要数字化产品数据。所有COMPLETE line产品都有数字化描述以及标准化产品数据,例如ETIM、eCl@ss或UNSPSC数据。所有数字化产品数据都可以直接在产品上找到。

始终选择正确的产品

个性化产品配置  

根据用户需求配置产品

我们的配置器可以根据您的具体要求,帮您快速找到合适的产品或解决方案。

使用便捷的筛选菜单、2D和3D产品图以及直观的用户界面,仅需几步即可正确配置个性化解决方案。

  • 简单输入几个参数即可创建所需的解决方案,组态便捷
  • 操作直观:使用拖放功能即可将组件拖动到所需位置
  • 实时3D组态,实现便捷的可视化
  • 可将2D和3D数据下载并导入至CAD程序,易于规划

专业的云解决方案

使用PROFICLOUD将生产和研发联网  

使用PROFICLOUD全球联网

随着数字化的发展,需要将数据分析集成到公司流程中。

菲尼克斯电气的Proficloud提供全面的云解决方案,专为满足您的需求量身定制。跨企业边界将全球范围内的生产和研发联网。通过Proficloud,可随时随地在全球范围内采集设备和系统数据,并整合来自不同来源的大量数据。使用现代化数据分析作为基础,您可以做出明智的决策、进行预测以及改善运营过程控制。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100