汇流箱

汇流箱

性能卓越

通过汇流箱解决方案,光伏系统可实现最大可用性和最大发电量。

返回至 地面光伏系统

类别

  • 汇流箱解决方案

    菲尼克斯电气开关设备和控制设备组件确保光伏系统无故障运行。

光伏系统的规划人员和安装人员在实现系统的最大可用性和最佳性能方面面临挑战。挑战主要表现在采集和分配组串电流,各模块防雷和电涌保护,以及监测系统性能。

菲尼克斯电气的汇流箱(SCB)在一个紧凑外壳中集成多项重要功能,节省空间的同时提高系统性能。当光伏组串故障时,菲尼克斯电气的光伏组串电流监测系统可对故障和电力损失立即作出响应。

优势

  • 面向应用的分析,确保电涌保护器安装在最佳位置
  • 减少成本和布线作业
  • 现场无需单独安装电源
  • 设计紧凑,节省安装空间
  • 支持高达1500 V DC的电压测量

连接和保护

混合接线端子  

采用特殊接线端子,减轻接线工作

菲尼克斯电气提供各种接线端子,为各类应用提供合适的解决方案。保险丝端子可防止光伏组串上电流回流。

二极管端子尤其适合使用光伏薄膜,混合接线端子可连接多达4个光伏组串,无需另外接线。

电涌电压保护

适于光伏系统的电涌保护器  

适于光伏系统的电涌保护器,可靠性高

地面光伏系统的面积大且暴露在户外环境下,极易遭受雷击和电涌电压。

利用菲尼克斯电气的防雷及电涌保护器,可采取预防措施,提高系统的可用性。电涌保护器符合EN 50539-11和UL 1449(第3版)有关光伏装置电涌保护的相关要求,通过KEMA认证。

监测组串电流和电压

电流测量模块  

光伏组串监测

使用霍尔传感器,无需接触,电流测量模块即可确定光伏系统的特性数据并转发至通信模块。有4通道和8通道两种型号可供选择。

电压测量模块支持高达1500 V的直流电压测量。该模块适用于地面和独立光伏系统测量。

电源

DC/DC变换器  

适于光伏应用的紧凑基础功能型DC/DC变换器

适于光伏系统的全新基础功能型DC/DC变换器,可直接通过地面光伏系统向汇流箱供电。

从而,节省安装成本,提高系统效率。DC/DC变换器设计紧凑且高效,还可用于小型控制箱。

转换并监测总线电缆的电流

电流变送器  

监测光伏系统中的直流总线电缆

采用通用型AC/DC电流变送器,可以监测电流高达600 A的直流总线电缆。无需中断系统运行,即可监测导线。

电流互感器可根据不同的传动比转换交流电流。后级安装的电能表可直接在控制柜中记录和显示特性数据。

光伏发电场管理

电站设备的数据可以通过串行RS-485接口输出,并无线传输到中央电站管理系统。菲尼克斯电气的Radioline系统支持网状网络搭建,设备可通过中继站/从站相互通信。

监测光伏组串

测量模块可同时测量多达8个直流电流值和1个直流电压值。整个系统可以在1个通信模块上运行8个测量模块。

双芯通信电缆也可对测量模块供电。因而,无需另接电源装置。通用型电流测量变送器用于测量总线电缆上的交直流电流。

监测光伏组串

菲尼克斯电气提供对光伏系统从组串到总线电缆的可靠监测方案。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100