气象数据采集解决方案

案例概况

采集气象数据  

采集气象数据

  • 对于大型光伏系统操作人员而言,系统效率是重中之重。系统效率可通过效能比来衡量。
  • 菲尼克斯电气的气象监测系统为规划人员及系统操作人员确定效能比提供了安全成熟的解决方案。
  • 该解决方案帮助操作人员优化系统产能和可用性。

应用案例

光伏系统中的气象监测系统  

通过标准传感器获取气象信息

光伏发电厂运行数据的采集十分复杂。仅获取各模块组串和逆变器的性能参数是远远不够的。

对于大型光伏系统操作人员而言,系统效率是重中之重。实际产能与预期产能之比,即所谓的效能比可用于衡量系统效率。为计算出这个数值,气象监测系统需要采集太阳辐射、风速和温度等气象数据。规划和操作人员可根据这些信息来检测损失情况和系统故障。

风荷载过高时,气象传感器获取这些信息,气象监测系统对这些信息进行处理后传输到控制系统。

对于光伏跟踪系统,为防止光伏模块的损坏,确保安全性,风速数据的采集也很重要。控制系统将光伏模块移动到安全位置,以减少受力并防止损坏。

采集地面光伏系统的气象数据

地面光伏系统的操作人员要求传感器采集的所有气象数据都有记录。通过合适的接口,这些气象数据发送到SCADA中心系统进行监控。

无论现场环境如何,都必须保障数据的采集和传输。

采集地面光伏系统的气象数据

气象监测系统,适于持续采集所有重要的气象数据

解决方案

菲尼克斯电气提供各种气象数据采集产品。61724-1标准规定了A至C类系统对环境传感器的精度要求。光伏发电厂属于A类系统,必须满足严格的要求。菲尼克斯电气提供的所有传感器均符合此类系统的精度要求。

不仅如此,菲尼克斯电气现有传感器均配备Modbus接口,提供诸多优势。一方面,只需一个接口即可从所有传感器获取数据,减少系统和接口成本。一旦需求发生变更,可轻松添加或移除传感器,接口不受任何影响。因而,即使需求不断变化,也可轻松复制应用。

与紧凑型气象监测系统不同,菲尼克斯电气的传感器为独立式模块。如果某个传感器发生故障,只需更换该传感器。由于菲尼克斯电气的M12圆形连接器满足高工业标准,使用该连接器可轻松更换传感器。

若使用我们的数据采集系统,可通过圆形连接器直接将传感器连接到开关设备和控制设备。此外,该系统含不间断电源,可缓冲临时停电。

我们自主开发的应用程序集成了基于Web的管理功能,无需任何编程知识即可运行传感器。自配置功能可自动检测总线连接的所有传感器。由于内置控制器,传感器可通过Modbus TCP、Profinet等通用接口传输数据。
在24 V电源电压下,所有传感器都具有极性反接保护,可降低投资风险。

传感器、气象监测系统、数据存储以及网络接口之间的互动  

气象监测系统本地保存所采集到的数据,用户可通过网络接口获取

优势

  • 所有传感器满足IEC 61724-1标准规定的A类系统要求
  • 即插即用,简化调试和组态工作
  • 自由选用各种传感器技术,灵活性更高
  • 工业级M12圆形连接器,连接更轻松
  • 无需编程知识即可轻松安装和连接
  • 集成传感器反极性保护功能
  • 支持标准化接口

产品

描述型号订货号
适用于采集和传输测量值的开关设备和控制设备组件SOL-SC-PRO-WTH-STN1076201
应用程序包括基于Web的管理和用于数据采集的接口驱动程序SD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN2402852
软件许可证Solarworx2403108
Modbus风向传感器SOL-ES-PRO-WD1074975
Modbus风速传感器SOL-ES-PRO-WS1074976
Modbus温度、湿度和气压传感器SOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus副基准总日射表SOL-ES-PRO-PYR1074979
Modbus一级标准总日射表SOL-ES-BSC-PYR1093211
Monbus称重式降水传感器SOL-ES-PRO-RF1074978
Modbus基准单元SOL-ES-PRO-RC1074982
Modbus温度模块传感器SOL-ES-PRO-MT1074983
   
布线和固定硬件  
风速传感器支架SOL-ES-TRA-7501074980
THP和日射表支架SOL-ES-TRA-10001074981
传感器电缆,0.3mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
传感器电缆,0.6mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
传感器电缆,1.5mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
传感器电缆,3.0mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Y型分配器SAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
保护软管WP-PA HF 13,0 BK3240681
用于基准单元的连接器SACC-M12MS-4PL M1424649
描述型号订货号
适用于采集和传输测量值的开关设备和控制设备组件SOL-SC-PRO-WTH-STN
应用程序包括基于Web的管理和用于数据采集的接口驱动程序SD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN
软件许可证Solarworx
Modbus风向传感器SOL-ES-PRO-WD
Modbus风速传感器SOL-ES-PRO-WS
Modbus温度、湿度和气压传感器SOL-ES-PRO-THP
Modbus副基准总日射表SOL-ES-PRO-PYR
Modbus一级标准总日射表SOL-ES-BSC-PYR
Monbus称重式降水传感器SOL-ES-PRO-RF
Modbus基准单元SOL-ES-PRO-RC
Modbus温度模块传感器SOL-ES-PRO-MT
   
布线和固定硬件  
风速传感器支架SOL-ES-TRA-750
THP和日射表支架SOL-ES-TRA-1000
传感器电缆,0.3mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
传感器电缆,0.6mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
传感器电缆,1.5mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
传感器电缆,3.0mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Y型分配器SAC-5PY-F/M-F VP SH
保护软管WP-PA HF 13,0 BK
用于基准单元的连接器SACC-M12MS-4PL M

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100