跟踪系统

跟踪系统

高效地利用太阳能

高效利用太阳能跟踪系统,提高发电量。

返回至 地面光伏系统

类别

采用单/双轴跟踪系统,提高太阳能面板的发电量。精准跟踪确保太阳能电池对准太阳,使阳光始终与太阳能面板成直角,

从而保障最大发电量。因此,持续监控系统状态至关重要。菲尼克斯电气的软硬件产品可为您提供高效可靠的跟踪系统监控解决方案。

优势

  • 使用网络浏览器和功能块库,实现快速调试
  • 通过以太网和移动通信网络远程访问跟踪系统
  • 根据计算得出的太阳高度角,使马达驱动的光伏面板精确对准太阳

驱动控制

应用中的小型控制器  

控制器确保光伏追踪仪准确定位

内置Modbus接口的小型控制器是控制跟踪系统的理想选择。

无需使用其他模块,步进马达驱动器和变频器可直接连接。模拟量或增量输入通道可用于位置检测。

跟踪

应用中的混合马达起动器  

用于跟踪的耐用型马达起动器

混合马达起动器为跟踪光伏面板提供正转、反转、电机保护和急停四项功能。

与机械接触器相比,该起动器使用寿命更长,外形更紧凑,接线更快捷。

功能块库

功能块库  

用于计算太阳高度角的复杂功能块

菲尼克斯电气提供含有全套功能块的全面功能库, 其中包含采用DIN/NREL算法的复杂模块,用来计算太阳高度角和监测光伏追踪仪。

这样可以确保光伏面板始终对准太阳,提高发电量。

高效控制和调节跟踪系统

通过系统性地跟踪光伏面板,提高光伏系统的发电量。

光伏跟踪系统的控制

跟踪系统通过持续监测,优化光伏面板的发电量

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100