汇流箱解决方案

案例概况

地面光伏系统  

地面光伏系统

  • 系统规划员和操作员面临优化系统产能和可用性的挑战。
  • 菲尼克斯电气的汇流箱经验证是安全的解决方案。
  • 此外,汇流箱还易于安装,可轻松集成至系统。

应用案例

根据Photon杂志的一项调查显示,德国境内新增光伏装机减少了70%。由于安装错误,光伏系统的实际产能和投资回报往往低于预期。光伏电能上网补偿的预期回报未能实现。

员工与客户在讨论  

汇流箱的正确设计至关重要

汇流箱(SCB)具有连接、测量和保护功能,是实现光伏电厂高成本效益的设计以及长期可用性的决定因素。然而,人们在选择SCB时往往只考虑成本因素。产品质量和使用寿命是次要考虑因素。

为确保汇流箱的安全和高品质,规划员和安装工程师必须考虑使用符合标准的产品。SCB适用于EN 61439标准,该标准规定了开关设备的设计、选件标准以及测试要求。该标准全面规定了技术特性、运行条件、正确的安装和维护。安装说明书的所有信息都必须使用设备安装国的语言。

解决方案

菲尼克斯电气的开关设备和控制设备组件确保光伏系统的无故障运行。使用协调优化的组件和通信接口,快速轻松将汇流箱连接至上级光伏管理系统。公司各相关部门专家组成的团队可开发个性化的解决方案。

前期开发阶段/澄清客户需求  

满足客户需求的控制柜解决方案

开发
在研发初始阶段,所有部门与客户密切合作以便找到出符合客户要求的解决方案。前期即需明确项目将会面临的特殊困难。这样,开发过程将会更有目标性,也更高效。

初步澄清阶段结束后,即进入设计阶段。该阶段完成原型构建和特定的测试程序。测试结果将用于方案的进一步优化。

测试程序
热点可通过温度测试来检测。结果用于定义组件的最佳布局。这样可避免因热过载引起的故障。

我们通过内部测试实验室对样品进行电气和机械测试。这些测试确保该解决方案在目标安装环境中安全运行。

此外,我们的内部实验室还进行热成像测试,以检测可能的热点并确定串联汇流箱中所有组件的最佳排列。这样可避免因热过载而引起的故障。

汇流箱的热像图对比  

优化控制柜温控设计,避免热过载引起的故障

生产
通过开发阶段的所有相关测试后,即可进行生产。组件采用单件流系统进行生产,确保每个步骤高效执行。这样有利于快速灵活地响应设计变更或批量修改尺寸的需求。快速浏览质量保证信息,确保生产和装配过程顺利进行。

 

质量
在生产线上,需要借助工具确保成品的准确性。使用带力矩调节的螺丝刀确保可靠安全连接。确保各SCB质量可靠。在最后的生产阶段,根据IEC 61439标准进行测试。生成一份测试报告。所有的开关装置、控制设备组件和所含组件上均标有唯一的序列号。

紧凑型SCB和新一代SCB  

两种智能解决方案:适用于32个光伏组串且在控制柜外安装组串保险丝的SCB以及适用于16个光伏组串且带标准组串保险丝的SCB

优势

  • 面向应用的分析和咨询
  • 电涌保护器安装在最佳位置
  • 合适的连接技术和组件
  • 减少成本和布线作业
  • 现场无需单独安装电源
  • 紧凑型设计,节省安装空间
  • 面向应用的分析和咨询

产品

描述型号订货号
适用于32个光伏组串,带Inline保险丝的汇流箱SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
适用于16个光伏组串,带标准组串保险丝的汇流箱SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
描述型号订货号
适用于32个光伏组串,带Inline保险丝的汇流箱SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
适用于16个光伏组串,带标准组串保险丝的汇流箱SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: