屋顶系统监测解决方案

概览

员工和屋顶系统  

屋顶系统监测

  • 为确保光伏系统最佳的运行状态,投资者和操作人员对于系统监测解决方案和可视化的需求与日俱增。
  • PV Monitor+监测软件采集电压和电流值,并通过通信模块将其传输至小型模块化控制器。
  • 如果这些数值低于或超过设定参数,您可通过文本消息获知并在必要时直接进行干预。

应用

农业生产厂房  

早期检测故障,确保系统经济效益

为了实现光伏系统经济效益的最大化,仅定期通过输入计检查系统的总发电量是不够的。这样无法记录短期偏差。此外,很难判定所监测的最低发电量与其原因之间是否存在时序联系。

而且由于输入计仅仅反映系统总体情况,要定位系统故障则十分耗时。及早发现并定位系统故障是快速排除故障并且防止系统发电量长时间大幅下降的唯一方法。

及时发现系统故障并准确定位的先决条件
为了及时发现系统运行异常,必须满足以下条件:

  • 持续监测DC和AC侧的性能数据。
  • 测量光伏组串发电量。测量光伏面板是比较理想的方式,但是出于经济或技术原因通常难以实现。
  • 利用可视化功能可随时通过网络接口在移动操作面板上调用所采集的性能数据。
  • 在出现异常时通过SMS或电子邮件立即通知操作人员

解决方案

八条线路电压测量模块  

八条线路电压测量模块

DC监测
SOLARCHECK包括各种电流和电压测量装置。相关通信单元会将测量信号组合起来,并将其发送至上层的小型控制器。SOLARCHECK系统采用模块式设计,可以根据系统的大小和连接方式进行精确调整。由于通过数据线缆为现场设备供电,因此仅需一个中央电源。

AC监测
EMpro电能表测量、分析和传输电压、电流、功率、能耗水平、和谐振荡以及网络不对称性等电气参数。

PV Monitor+  

使用PV Monitor+,确保光伏系统的长期发电量高达500 KW

模块化
PV Monitor+软件可以采集1到512个光伏组串的信息。正确设置参数后,显示正确的光伏组串数。随后也可添加更多的光伏组串。

网络可视化
无需专业编程知识,即可使用PV Monitor+软件实现可视化。PVPV Monitor+采集的PV系统数据无需授权可随时使用。数据以CSV形式储存在SD卡中,可通过FTP读取或通过电子邮件发送。

拓扑结构:屋顶光伏系统监测解决方案

屋顶光伏系统监测解决方案

优势

  • 无需编程知识即可轻松调试
  • 坚固耐用的工业组件
  • 文本信息告警,信息尽在掌握

产品

描述型号订货号
基于控制器的应用程序,用于通过网络接口评估光伏系统所有的关键性能数据。存储在SD卡上。SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
小型控制器ILC 191 ME/AN2700074
能量测量设备EEM-MA2502901363
路由器/调制解调器PSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
天线PSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
通信模块SCK-C-MODBUS2901674
用于8个光伏组串的电流测量模块SCK-M-I-8S-20A2903241
用于4个光伏组串的电流测量模块SCK-M-I-4S-20A2903242
电压测量模块SCK-M-U-1500V2903591
描述型号订货号
基于控制器的应用程序,用于通过网络接口评估光伏系统所有的关键性能数据。存储在SD卡上。SD / 2GB SOL-PV-MON
小型控制器ILC 191 ME/AN
能量测量设备EEM-MA250
路由器/调制解调器PSI-MODEM-3G/ROUTER
天线PSI-GSM/UMTS-QB-ANT
通信模块SCK-C-MODBUS
用于8个光伏组串的电流测量模块SCK-M-I-8S-20A
用于4个光伏组串的电流测量模块SCK-M-I-4S-20A
电压测量模块SCK-M-U-1500V

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

Referrer: