光伏建筑一体化

光伏建筑一体化

连接与组合

微型连接系统可满足光伏建筑一体化的特殊连接需求。

当前,太阳能发电不仅可从屋顶吸收太阳能,还可从整个建筑表面吸收太阳能:菲尼克斯电气推出的微型直流连接系统适用于这种太阳能发电系统。

从而充分利用建筑物表面进行光伏发电。由于空间有限,建筑一体化光伏面板对连接技术有特殊的需求。菲尼克斯电气的微型连接系统能够完全满足这些需求。

优势

  • 超薄设计
  • 适合线径为2.5 mm²的导线
  • 采用穿刺连接技术,实现快速连接
  • 设计额定电流为15 A,额定电压为1000 V
  • 防护等级IP68,实现全方位保护

连接建筑一体化光伏面板

用于建筑一体化光伏面板的接线盒  

接线盒宽度可按照客户要求定制

每个接线位使用一个模块接线盒。两个模块接线盒均集成至建筑一体化光伏面板中,并通过密封剂加以密封。

由于宽度可调节,接线盒可轻松集成至光伏面板。

紧凑型连接器

用于建筑一体化光伏面板的微型直流连接系统  

用于建筑一体化光伏面板的微型连接技术

连接器设计紧凑,可隐藏安装在光伏面板后或直接安装在外墙中。无需特殊工具即可轻松快速组装。

防止逆向电流

用于建筑一体化光伏电池板的二极管盒  

防反二极管可有效防护电流倒灌

遮光可能导致光伏面板上电流倒灌。防反直流二极管采用扁平设计并配有牢固的外壳,可确保建筑一体化光伏面板之间的电流安全。

依据IEC标准,该二极管最高可防止5 A/1000 V的逆向电流, 2200 V的逆向电压。

适用于BIPV的连接技术

从接线盒到二极管,所有元件均隐藏在建筑外墙内。

用于光伏建筑一体化的微型连接系统

即使在狭小空间内,微型连接系统仍可实现可靠连接。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555