自主供电

自主供电

适用于极端环境

耐用型混合光伏系统组件及方案可抵御极端恶劣的气候环境。

混合型光伏系统不仅可为私人家庭供电,还可用于工业环境,例如用于海水淡化、采矿、农业以及为偏远度假区供电。

混合光伏系统常处于极端气候条件下。因此,除发电机组外,蓄电池、逆变器以及用于控制和管理这些装置的设备也必须能耐受恶劣的环境条件。菲尼克斯电气的解决方案和组件能够完全满足这些要求。

优势

  • 通过监测和采集能源及性能数据,提高混合型光伏系统的运行效率
  • 小型控制器可模块化扩展,I/O系统的功能多样,灵活性高
  • 适用于逆变器通信的串行协议

能量测量

应用中的功率测量模块  

功率测量模块记录所有的能源流量

成熟可靠的Inline I/O系统功率测量模块可记录混合光伏系统产生的所有电压、电流和功率。

因此,从菲尼克斯电气即可获得通过工业认证的各种自动化和电能测量组件。功率测量模块可用于分析交流电流值。记录瞬时值,用于评估。

能源管理

应用中的小型控制器  

小型控制器实现高效的能源管理

菲尼克斯电气的小型控制器不仅可管理整个混合型光伏系统,还可实现连续监控以及高效的能源管理。

这种控制器可连接I/O信号或Modbus节点。通过以太网接口,还可接入其他控制器和系统。

数据接口

应用中的I/O系统  

通过I/O组件快速轻松的传输数据

菲尼克斯电气提供适于各种应用环境的I/O模块和功能模块。

例如,记录模拟量数据的模块以及记录数字量数据的模块,这些模块都可以灵活安装在控制器上。

供电(包括偏远地区)

为确保混合型光伏系统可靠运行,系统所有组件必须很好的配合。菲尼克斯电气的小型控制器可用于控制和管理整个应用,

就像一个能源管理器,适时适地为客户提供所需电能。

自主供电

菲尼克斯电气提供各种自动化解决方案,包括适用于极端环境条件的方案

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555