光伏电场管理:自动化与可视化

光伏电场管理:自动化与可视化

气象数据一目了然

通过菲尼克斯电气的气象监测系统,用户可随时掌握系统效能信息。

返回至 地面光伏系统

类别

光伏系统操作员希望随时了解地面光伏系统的能源效率和可靠性。为此,可使用效能比(即:实际系统产量与理论产量之比)进行衡量。

若该值突然下降,说明系统出现故障。气象监测系统全天候测量太阳辐射、风速和温度等重要数据。这些数据用于计算效能比。

优势

  • 智能的自动化解决方案,降低工程和运营成本
  • 即插即用的气象传感器
  • 可选的传感器加热
  • 从单一用户界面到SCADA解决方案,适用范围广泛
  • 配有清晰的图形用户界面,操作简单直观

采集气象数据

菲尼克斯电气提供一系列可通过Modbus直连控制系统的环境传感器,因而可为客户量身定制紧凑型气象监测系统。传感器预配置,可直接用于传输气象数据。

连接

光伏系统中的气象监测系统  

所有标准传感器都可连接气象监测系统

菲尼克斯电气的气象监测系统用途广泛,通过标准接口可连接多达十一个标准传感器。

此外,气象监测系统内的电气元件都可靠防护电涌电压。

调试

设置气象监测系统参数的web界面  

通过Web界面轻松设置气象监测系统参数

各传感器可通过网络界面轻松配置。因此,无需任何编程知识即可调试气象监测系统。

采集到的气象数据保存在本地控制器中,需要时可调用。

可视化

我们提供简便易用的软件以执行各种可视化任务。用户通过浏览器即可显示光伏系统运行情况。菲尼克斯电气还提供SCADA功能和多点触控支持,方便用户操作智能设备。

数据传输

应用中的电源和控制器  

连接SCADA系统的数据传输接口

为轻松连接至上级SCADA系统,气象数据应以Modbus、PROFINET或SunSpec®等标准化数据格式提供(如有必要),并通过以太网传输。

通过网络接口,在系统网络中可随时访问气象监测系统。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

适用于接地光伏系统的气象监测系统

气象数据发送至SCADA中心系统。