光伏发电场管理:自动化与控制

光伏发电场管理:自动化与控制

最优组网

通过智能自动化和组网,提高系统效率。

返回至 地面光伏系统

类别

通过持续的运行数据采集及智能数据管理,提高光伏系统效率和发电量。使用菲尼克斯电气的网络基础设施组件,安全可靠地构建地面光伏系统网络。

由于采用智能自动化和可视化工具,可持续记录地面光伏系统所采集的数据并进行评估。此外,还可通过公共网络远程维护地面光伏系统。

优势

  • 智能的自动化解决方案,降低工程和运营成本
  • 冗余机制确保网络安全
  • 依据SunSpec®或IEC 61850标准传输数据
  • 专用功能块,工程设计更快捷

组网

应用中的开关设备  

用于光伏系统安全运行的网络组件

使用菲尼克斯电气的组件,可轻松快速地构建地面光伏系统网络,并创建冗余和有防火墙保护的网络。

无论采用何种传输介质,菲尼克斯电气均可提供合适的网络组件,以创建故障安全通信解决方案。菲尼克斯电气提供的高性能千兆交换机、调制解调器和光电转换器是实现这一切的基础。

监测和控制

应用中的Array Conrol  

光伏系统持续记录和评估所有数据

运行大型光伏系统需实现分段连续监控。菲尼克斯电气提供的数据记录仪可实现这一功能,并记录所有环境条件和逆变器状态的相关数据。这些数据发送至中央控制室内的上级SCADA系统。

数据记录:实现大型光伏系统的高效运行

为确保在大型光伏系统中进行有效的系统监测,各组串电流需进行监测。菲尼克斯电气数据记录仪可记录监测数据。同时,还可采集其他逆变器和气象传感器的数据,如阴影等。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100