发电场管理:SCADA和门户连接

发电场管理:SCADA和门户连接

可扩展的光伏发电场管理

使用系统解决方案,可快速采集光伏发电场的数据并进行评估。

返回至 地面光伏系统

类别

  • 运行管理解决方案

    大量具有参考价值的数据为高效管理和从运行大型光伏发电场提供了强有力的支持。

SCADA(监测控制和数据采集)是以计算机为基础的技术过程监控系统。可视化界面是人与机器之间进行互动的接口。SCADA可视化软件具有极强的扩展性和丰富的功能性,可用于大型光伏系统复杂过程的监测和运行。

优势

  • 通过门户连接可实现大型光伏系统的技术管理
  • SCADA支持常用的数据格式和通信标准
  • 数据可在门户和SCADA中并行存储,实现数据可用性
  • 自动配置发电场设备,调试更轻松
  • 采用基于模型的系统开发,可提前以结构化的方式实施和仿真

系统概述和报告

光伏装置必须持续监控,以确保系统高效运行。菲尼克斯电气提供工业防火墙、移动路由器和调制解调器等组件,确保与本地数据采集系统、监控门户和运营管理系统安全连接。

基于云的数据分析

使用PROFINET云解决方案,可将云服务集成至现有PROFINET网络,从而实现光伏系统的远程访问。 应用可通过监控、报告、能源数据管理、计算或预防性维护等服务扩展。

持续的门户连接

一旦光伏系统与门户间的网络连接中断,数据自动存储在本地,以避免监测和报告的数据缺口。必要时,可通过开放式系统接口连接到现有门户。

高安全性的光伏系统,确保最大发电量

从数据通信、馈电管理到可视化,菲尼克斯电气的多种产品组合可实现光伏系统运行的高安全性和高可靠性。

高安全性的光伏系统,确保最大发电量  

网络可视化功能,生产信息一目了然

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100