监测和保护

监测和保护

电涌电压保护

菲尼克斯电气的解决方案可提高系统安全性。

返回至 屋顶系统

类别

为给屋顶光伏系统各部件提供可靠的保护,避免直接雷击和电涌电压,需要使用汇流箱。菲尼克斯电气提供多种即装即用、直接接入屋顶光伏系统的汇流箱。

优势

  • 所有套件配有防尘防水的壳体(IP65防护等级)
  • 光伏套件预装配,安装更快速
  • 确保维护和危急情况的安全性
  • 开关设备组件符合DIN EN 61439标准

电涌电压保护

光伏屋顶系统的电涌保护  

预装配的光伏组套可靠保护屋顶光伏系统

菲尼克斯电气的预装配光伏系统解决方案可为DC-AC逆变器提供专业的电涌保护。

电涌能量直接转移到大地。我们提供统一的配套产品,用户可快速获得全套解决方案。

连接

对于光伏组串的连接,可选择配备穿板式SUNCLIX连接器或常规格兰进线结合直插式端子排的汇流箱。菲尼克斯电气的SUNCLIX连接器和直插式端子不仅安装轻松,还能实现可靠的免维护连接。

断连和隔离

一台设备内集成电涌保护功能及消防急停开关或负载隔离开关。通过急停开关,可远程断开光伏系统,确保维护或危急情况下的安全。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100