微型逆变器

微型逆变器

轻松安装

通过这种连接系统可在微型逆变器的直流侧和交流侧建立持久连接。

微型逆变器直接安装在光伏面板上,确保不遮挡其他面板或影响其性能,从而大大提高发电量。

面板之间也无需进行复杂的连接。您是否在寻找一种简便通用的微型逆变器连接技术?菲尼克斯电气设计的微型逆变器专用连接系统可满足您的要求。该系统可按客户要求预装配,通过即插即用技术在现场轻松安装。

优势

  • 3芯,编码针式连接器(带极性反接保护)
  • 采用SUNCLIX触点,可靠性高
  • 可使用输出功率高达500 W的微型逆变器
  • 用于连接微型逆变器交流侧和直流侧的全面连接系统

设备连接

应用中的微型逆变器  

使用微型逆变器,提高光伏面板性能

使用SUNCLIX DC连接器连接微型逆变器或现场装配,可确保光伏面板达到最佳性能和质量。

交流连接技术

用于微型逆变器的交流连接技术  

AC Y型分配器专用于微型逆变器

AC-Y型连接器包含两个3针位连接件,可通过干线相互连接,带极性反接保护。

连接侧不仅接入干线,还接入支线,用于连接逆变器。

市电连接

用于微型逆变器的市电连接器  

市电连接器将所产生的电流送入市电电网

市电连接器连接光伏系统和市电。

根据不同的系统结构,可通过AC-Y型连接器的插头或插座连接市电。自由出线端可通过电缆套管接入分线盒或检修板。

连接微型逆变器

无论安装位置是否会被遮光,使用微型逆变器均可使光伏面板保持最佳性能。

与组串逆变器相比,使用微型逆变器可使整个系统的发电量提高20%。通过菲尼克斯电气的连接系统连接微型逆变器的直流侧和交流侧。

用于微型逆变器的连接技术

用于连接微型逆变器交流侧和直流侧的通用连接技术

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555