并网管理

并网管理

确保电网稳定运行

有效实施并网管理,减少工程量。

分布式光伏系统可确保电网稳定运行。由光伏电网运营商根据光伏系统的联网条件,规定电网需要维持的频率、电压及无功功率范围。发电系统(EGS)调节器记录电网连接点的当前电压和无功功率,以便检查这些数值。

根据这些数值,确定逆变器的各项控制值。由菲尼克斯电气的硬件和软件构成的解决方案可将并网控制的工程量减至最小。

优势

  • 电网运营商特定的发电系统(EGS)控制
  • 操作按钮即可在设备上显示能源数据
  • 基于强大的数据库技术,实现长期分类归档
  • 灵活的数据分析和评估,提供定制报告

并网控制

作为并网调节器使用的控制器  

实现并网控制的小型控制器

EGS调节器内含按IEC 61131标准编程的100系列Inline控制器。

菲尼克斯电气提供适用于小型控制器的全系列扩展模块。光伏电网运营商可根据光伏系统的具体要求优化调整解决方案。

网络集成

应用中的电能表  

电能表记录光伏系统的重要特性数据

菲尼克斯电气提供支持网络的电能表,可集中监测或现场监测电气特性数据。因而,可通过一台小型控制器采集光伏系统的所有相关特性数据,并将其录入SQL数据库。

菲尼克斯电气的电能表是实现光伏系统网络集成的解决方案。

运行管理

光伏系统运行管理界面  

数据管理软件的走势图

菲尼克斯电气还提供独立于厂商的数据管理软件,用于记录、保存和评估直接读取或计算得出的运行数据。

通过绘制走势图和录入所选参数,高效全面地管理光伏系统。

并网控制实现电网稳定运行

接入电网运营商的并网管理系统后,无功功率调节成为一大挑战。

测量设备记录下网络连接点的网络参数,并发送至中央EGS调节器。无功功率调节器计算得出的执行值发送至安装在系统中的逆变器。

光伏系统并网管理

采用菲尼克斯电气的智能自动化组件,实现可靠的并网控制

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100