无线系统

无线系统

无线系统,功能强大

适于各种场合:从蓝牙到WLAN,从串行数据到I/O信号。

I/O信号和串行数据的无线传输

从边远区域或难以接入的区域采集测量数据和系统信息,并将其传输至中心站点。对于远程控制技术,无线系统相对于新建电缆传输路径而言,是一种既可靠又经济的方式,尤其是针对新系统组件的安装或故障通信电缆的更换。

无线模块提供多种接口,可作为过程控制站的本地传感器和执行器与控制中心之间的网关。


Radioline无线系统的网络应用

Radioline无线系统特性:

  • 无需编程即可进行快速轻松地调试
  • 轻松实现点到点或网络连接(星形、网状)
  • 每个站点可通过T-BUS扩展至32个I/O模块(可热插拔)
  • 应用:I/O到I/O、I/O到串行、串行到串行
  • 内置RS-232和RS-485接口
  • Trusted Wireless 2.0技术
  • 可调节的数据速率,用于无线接口
  • 128位数据加密(AES)

查找针对该解决方案的产品

在下列产品列表中,您可以找到用于远程控制/远程维护解决方案的组件。

WLAN和蓝牙无线网络通信

无线网络通信用途广泛,是自动化工厂的理想选择,菲尼克斯电气为您提供各种可靠的工业组件。

通过无线以太网,可对遍布各地的系统使用统一的网络解决方案,既安全又高效、且易于维护。


无线网络通信的可能性

无线以太网通信的优势:

  • 采用灵活的安装和组态技术,实现与现有网络的无缝集成,节省成本
  • 针对工业应用需求开发,确保稳定性和可用性
  • 使用以太网作为通用通信标准,从IP电话到安全防护,实现更多的功能

蓝牙
通过蓝牙,即使在与其它无线系统进行并联操作时,也可实现自动化组件的可靠连接。

WLAN
应用了MIMO(多点输入,多点输出)技术的新一代IEEE 802.11n WLAN具有最高可靠性,最大数据流通量及范围。

查找针对该解决方案的产品

在下列产品列表中,您可以找到用于远程控制/远程维护解决方案的组件。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100