传输介质和通信协议

传输介质和通信协议

适于各类应用的远程控制技术

高效耦合自动化系统的协议。

我们提供定制化远程控制、报警和联网解决方案,适于各种应用。各类产品灵活组合,广泛支持有线和无线传输介质以及各种传输协议。本手册展示我们的产品组合及产品优势。

远程控制协议

有线系统移动网络系统无线系统
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP –开放数据接口

现场总线协议

有线系统移动网络系统无线系统
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS-
PROFINET-

适用于控制系统和现场的远程控制技术

现代控制技术支持多种远程控制接口,如IEC 60870-5-104和DNP3。菲尼克斯电气提供多种通信基础设施,高效耦合多种自动化协议。模块化远程控制站点可为供电、供水、供气和集中供热等多种应用提供合适的数据传输方式。

从控制层到现场层的通信路径一览  

从控制层到现场层的通信路径一览

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100