通过公共电话网络实现远程维护

通过公共电话网络实现远程维护

通信更快捷

由于公用电话网络全面扩展,全球各地均可用。

菲尼克斯电气提供模拟调制解调器,用于远程设备和系统的临时远程访问。通过拨号连接技术,轻松实现全球远程维护。模拟电话设施有效利用了ADSL宽带路由器。通过永久性的DSL线路将工业以太网或RS-232设备连接至互联网。通过高速互联网连接,可在世界任何地方访问工业设备、系统或整个以太网。

优势

  • 内置Annex A/B/J开关,无需提前澄清本地供应商的需求便可进行快速现场调试
  • 在基于Web的管理中可用作DSL调制解调器或DSL路由器
  • 从DSL到LAN的自动信号匹配
  • 集成防火墙、VPN、NAT等功能

全球适用的ADSL路由器

ADSL宽带路由器可实现工业以太网和RS-232设备与互联网的高速连接,并支持所有常见的ADSL标准。

设备内置Annex A/B/J开关,可满足各地区电信业务提供商的要求。设备用作调制解调器时,可实现从DSL到LAN的转换。另需单独的下游路由器提供路由器和防火墙功能。而设备用作路由器时,设备本身即可提供这些功能,无需单独的路由器。

ADSL调制解调器/路由器  

ADSL路由器/调制解调器不仅适于工业应用,还可灵活应用于全球。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555