有线系统的远程控制

有线系统的远程控制

通过铜缆和光纤

通过现有的电缆轻松有效地联网远程设备。

任意双芯电缆即可轻松有效地联网远程设备。通过现有电话线或主电缆可创建经济型Ethernet、PROFIBUS或RS-232/RS-422/RS-485通信网络。

Ethernet或PROFIBUS线缆与延长器组合安装,能有效扩展网络传输范围,每个延长器的传输距离长达20 km。

优势

  • 任意PROFIBUS、RS-232/422/485双芯通信电缆的传输距离可扩展至20 km
  • 利用现有铜缆,节约成本
  • 即插即用技术,轻松调试,节省时间
  • 提供4线点到点或部分环网冗余,容错性能高

PROFIBUS/串口延长器

通过现有电话线或主电缆实现现场总线通信  

通过现有电话线或主电缆实现现场总线通信

应用说明

通过现有线缆,轻松高效联网远程串行现场总线设备。

标准电缆与延长器组合安装,有效扩展网络传输范围,每个延长器的传输距离长达20 km。

产品系列

通信标准带延长器不带延长器
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

串行现场总线双芯电缆的传输距离可扩展至20 km

串行现场总线通信拓扑  

通过PROFIBUS/串口延长器,实现经济高效的改装

PROFIBUS延长器

  • PROFIBUS数据以1.5 Mbps的速率可传输1.5 km
  • 1个PROFIBUS端口

串口延长器

  • 可选RS-232、RS-422或RS-485
  • RS-232传输速率最高230.4 kbps(自动切换DTE/DCE)
  • RS-422/RS-485传输速率最高2000 kbps
  • 终端电阻,可启用/禁用(RS-485 W2)

智能以太网延长器

IP网络  

任意以太网双芯通信电缆的传输距离可延长至20 km

应用说明

使用即插即用的以太网延长器不仅可轻松实现点到点的以太网连接,还可将以太网传输距离扩展到20 km。

通过现有的双芯电缆即可联网。使用支持热插拔的延长器,可在系统运行过程中扩展,不产生任何不利影响。支持自动检测拓扑和数据率,节省调试时间和成本。

轻松连接和监控大型IP网络

大型IP网络  

IP网络可采用环形或星形拓扑

以太网延长器不仅可轻松实现点对点的以太网连接,还可扩展IP网络。

使用单台管理型设备即可远程监控所有延长器路径和设备。

管理型以太网延长器

  • 通过SNMP发送系统事件报警
  • 基于Web或SNMP通过IP进行远程诊断
  • SHDSL电涌保护器可更换
    (SNMP状态监测)

IP通信双芯电缆的传输距离可延长至20 km

通过双芯电缆实现IP通信  

通过现有双芯电缆实现IP通信

通过现有的双芯电缆即可联网。使用支持热插拔的延长器,可在系统运行过程中扩展,不产生任何不利影响。

即插即用,轻松调试

  • 无需配置
  • 自动检测拓扑和数据率,节省时间和成本
  • 灵活应用于点到点、线性和环形拓扑

非管理型以太网延长器

  • 无需单独的IP地址(无需配置IP地址或网络)
  • 所有标准以太网协议的透明传输:EtherNet/IP、Modbus/TCP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT、KNX和BACnet/IP

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100