公共电话网络

通信更迅捷

通信更迅捷

由于公用电话网络全面扩展,全球各地均可用。

遍布全球的网络——通信更迅捷

菲尼克斯电气提供模拟量调制解调器,用于远程机器和系统的临时远程访问。通过拨号连接技术,轻松实现全球远程维护。

现有模拟电话设施有效的利用了宽带ADSL技术。ADSL宽带路由器通过一根永久性ADSL线,将工业以太网或RS-232设备与因特网连接
。通过高速宽带连接,您可在世界任何地方访问工业设备、系统或整个以太网。


通过公共电话网络传输数据

查找针对该解决方案的产品

在下列产品列表中,您可以找到用于远程控制/远程维护解决方案的组件。

DSL宽带路由器,超强灵活性

  • 内置Annex A/B开关,方便现场调试。无需对供应商的要求进行大量说明。
  • 此外,通过基于Web的管理,可根据应用轻松选择部署设备,如DSL调制解调器或DSL路由器。
  • DSL调制解调器调节DSL到LAN的信号。
  • 此外,DSL路由器还可提供集成式路由器功能,如,防火墙、VPN、NAT等。

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100