光缆联网

光缆联网

抗干扰且功能强大

光缆数据传输

菲尼克斯电气的光纤转换器可实现传统通信协议在远程控制技术中的应用,如,PROFIBUS、Modbus/RTU/ASCII/TCP、DeviceNet/CAN以及RS-232、RS-422和RS-485接口。与传统的铜缆数据传输相比,光纤传输的优势在于抗电磁干扰性强、光路电气隔离质量好,且传输距离长达45公里, 适用于复杂的远程控制应用。

优势

  • 长距离传输时的高传输可靠性及高数据速率
  • 光信号质量的自动监控和显示
  • 通过浮地开关触点进行故障报警
  • 通过诊断性LED指示运行状态
  • 设备采用宽温设计,坚固耐用
  • 设备特有认证:ATEX、UL HazLoc;可在5,000 m以下的海拔高度下操作

模块化PSI-MOS集线器

PSI-MOS转换器采用模块化设计。可与系统电源以及其他设备组合,创建模块化集线器。

现场总线集线器  

任意组合铜缆和光缆

故障快速诊断

光缆拓扑  

使用光缆光电转换器实现系统部件的冗余联网

除了大量的诊断用LED,以太网光电转换器还具有链路管理功能(链路故障转移机制)。从而确保持续的链路监控。因此,网络两端都可立刻检测到链路中断。和基于铜缆的通信一样,光路连接也是完全透明的。网络中断时,传输路径关闭。冗余机制直接启动。

此外,FEF(远端故障)告警功能可向光电转换器发送链路中断信号,定位故障段。

通过光缆实现远程系统通信

光缆拓扑  

通过光缆实现远程系统联网

光数据传输的优势在于大大增加数据的最大传输距离。基于铜缆的以太网通信在设备间数据传输距离仅为一百米。

这个传输距离适于小型系统,但无法满足远程系统的通讯需求。而采用光缆和工业光电转换器或交换机,可轻松实现数据数公里的点到点传输。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100