移动通信

随时随地

全球无线接入

通过移动电话网,随时随地访问您的设备和系统。

通过因特网和移动电话网进行远程维护

利用移动通信技术,您可随时随地通过因特网访问设备和系统,从而确保连续的数据采集和高效的远程维护。

为了预防网络断连和误操作,菲尼克斯电气推出了最新的安全机制产品,例如,VPN、IPsec加密、集成防火墙。


安全远程维护概念

用于设备系统的安全远程维护概念,有助于降低停机时间、节约差旅成本、控制管理费用。

返回到最上方

查找针对该解决方案的产品

在下列产品列表中,您可以找到用于实现远程控制/远程维护解决方案的组件。

通过移动电话网络进行远程控制

为了持续采集过程数据,菲尼克斯电气推出了移动通信设备,支持诸如GPRS、EDGE(GSM网络)和UMTS/HSPA(3G)等技术的打包服务。

这些连接根据数据量而非连接时间计费。因此,远程泵站或交通标识可轻松连接到控制中心,并具有较高的成本效益。


基于移动通信的远程控制技术

除了工业移动通信路由器,菲尼克斯电气还提供全系列的移动通信产品,可轻松组合成包含通信、安全技术和远程控制的可扩展解决方案。

返回到最上方

查找针对该解决方案的产品

在下列产品列表中,您可以找到用于实现远程控制/远程维护解决方案的组件。

通过SMS和电子邮件,可实现全球范围内的报警

菲尼克斯电气提供各种类型的报警信息解决方案,确保您及时获悉设备或系统故障,以便采取措施避免损坏。

工业移动通信设备,例如SMS继电器,带可组态的警告和报警输入,适合监控小型应用。可自由编程的ILC 151 GSM/GPRS小型控制器适于信息量较大的应用。这两种解决方案都可以通过SMS、传真或电子邮件等方式发送信息,也可设置一个或多个伙伴交换输出。


SMS实现网络统一

菲尼克斯电气的控制器和GSM调制解调器,不仅可将SMS报警信息发送至移动电话,还可将信息发送至控制系统的报警管理。通过诸如OPC等接口,报警SMS信息可接收也可转发至控制中心。

返回到最上方

查找针对该解决方案的产品

在下列产品列表中,您可以找到用于实现远程控制/远程维护解决方案的组件。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100