通过移动网络报警

通过移动网络报警

预防故障

即使无法确保持续连接,也可及时了解系统最新情况。

通过移动网络,可轻松安全地监控模拟量和数字量数值。紧凑型TC MOBILE I/O X200远程控制系统可在现场及时了解系统状态或故障信息。移动路由器配合内置ILC 151 GSM/GPRS调制解调器的控制器也可实现该功能。

所有解决方案都可用于通过SMS或电子邮件发送文本消息,并设置一个或多个对等交换输出,例如,用于激活设备。从而,防止设备损坏和停机,避免昂贵的现场维修。

优势

  • 通过SMS和电子邮件自动报警,缩短设备和系统的故障停机时间
  • 事件控制报警,降低通信成本
  • 传统的移动电话也可用作设备伙伴
  • 可在全球提供移动电话网络
  • 集成至现有控制系统

SMS实现网络统一

通过移动网络报警  

SMS信息对相关人员和设备设有报警和开关操作的访问限制

目前,与现代通信技术相比,在出现故障或临界阈值时使用SMS报警系统仍具有诸多优势。即使手机信号较差,通话和数据通信不够畅通,SMS仍可发送。从而,在手机信号较差的情况下仍可保持现场联系。

即使无需将报警信息传送给现场技术人员,而是集成至控制系统的报警管理,该技术也可提供解决方案。使用菲尼克斯电气的控制器、移动路由器和RESY+功能块,可接收SMS并可通过OPC接口将其转发至控制系统。

用于TC Mobile I/O X200电子报警器的免费App

TC Mobile I/O App  

无需手写发送SMS信息。使用TC MOBILE I/O App即可发送SMS开关命令

接收到SMS报警信息后,必须及时找到报警原因并排除故障。确认故障或通过SMS发出重启命令后,即可立即排除故障,避免发生系统错误,或可及时安排维修。

通过TC Mobile I/O App(用于iOS和Android),无需手写发送SMS文本,更便于TC Mobile I/O X200的使用。按下按钮,该App即可轻松切换输出,并随时检查设备状态。

高质量的产品

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100