用于岔道加热的电源

安全电源

安全电源

用于安全技术系统的电源。

优势

  • 采用SFB技术(选择性熔断技术),实现标准电源断路器的快速跳闸
  • 通过预防性功能监控,避免出现故障
  • 采用POWER BOOST静态功率裕度,能可靠启动大型负载
  • 宽温度范围从-40°C至+70°C,适用范围广
  • 测试符合EN 50155标准

应用

QUINT POWER供电的冗余配置  

QUINT POWER供电的冗余配置

岔道常常暴露于极端气候条件。为确保其冬季的正常工作,岔道上配备加热系统。对岔道控制器和岔道加热必须可靠供应24 V的直流电。因此,采用冗余电源结构。

为确保QUINT POWER可靠运行,必须通过两个独立的电源为并联的24 V电源设备供电。一个是通过变压器将15 kV的架空线电压转换为230 V/16.7 Hz的电源提供给铁道,另一个则是能源供应商提供的230 V/50 Hz电源。

解决方案

QUINT POWER系列电源  

QUINT POWER系列电源

菲尼克斯电气提供适合信号技术中使用的QUINT POWER系列开关电源。额定输出电流为5至20 A的四个模块符合标准EN 50155且适用于轨道车辆。

信号技术所采用的组件不仅需要耐振动和冲击,也必须耐受环境影响。无论组件处于极热、极冷、极度潮湿或是极度干燥的环境下,菲尼克斯电气提供的信号技术用电源产品以其可靠的质量和坚固耐用的品质,均能满足极高要求。

输入频率达到16.7 Hz时,运行可靠

电源设备适用于16.7 Hz的输入频率。来自架空线的电流经过变压器转换后使用。所有电源可并联供电,以增强电力或建立冗余系统。

QUINT POWER开关电源极其坚固耐用。所有模块通过EN 50155认证,适用宽温度范围-40°C至+70°C。通过选择性熔断技术(SFB),可在12 ms内供应相当于6倍的标称电流,从而快速触发标准断路器。电源选择性地断开故障电源通道,将故障限制在一定范围内,而重要的系统部分仍保持运行。

预防性功能监控

通过对输出电压和电流的持续监控,提供全面的诊断功能。预防性功能监视实现关键的操作模式可视化,并在发生故障前向控制器发出报告。

带保形涂层的QUINT POWER

适用于轨道交通行业的电源  

满足最高要求的电源

PCB的保形涂层可有效防护极端环境条件(如灰尘、腐蚀性气体和100%的湿度),确保电源可靠运行。

QUINT POWER模块可预防以下因素造成的故障:

  • 主要在60%以上的湿度环境中产生的腐蚀爬电电流
  • 电化迁移,会在PCB上形成一层影响导线和焊材质量的湿气

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100