轨道交通应用类标识

适配的标识范围

全套标识产品

MARKING系统,提供符合标准的高质量标识

优势

  • CLIP PROJECT标识软件——从规划到打印
  • 各种选材符合轨道标准
  • UniCard格式的标识,安装便捷
  • 无论是预打印或是定制打印材料,均能满足客户要求

应用

防火性能对于轨道交通应用至关重要。轨道交通行业对部件和组件(包括标识和标签材料)要求极高。根据规定,轨道车辆在制造开始时即需进行清晰的标识,以便后续的维护工作能够快速可靠地开展。

解决方案

常规的标识用途有限。为此,制造商更倾向于使用无卤素材料。菲尼克斯电气提供全套无卤素材料产品,拥有优质的防火性能,包括用于端子、导线、电缆、设备和系统的标识。

耐用型电线和电缆标识

预制型热缩套管  

预制型热缩套管

WMS型热缩套管采用无卤素材料,适用温度范围-55°C至+135°C。

带插板的电缆标记条支架  

带插板的电缆标记条支架

KMK HP系列电缆标识可捆扎和标识线缆。经处理的聚碳酸酯符合轨道交通应用要求。

电缆标识经DIN EN 45545-2、NF F 16-101/16-102、DIN 5510-2和DIN EN 50155认证。防火等级达到UL 94 V0,适用温度范围-40°C至+125°C。

KMK HP电缆标识还包括WT-HP HF电缆捆扎条和UniCard格式的UCT-EMP插板。

UniCard格式的标识材料

UniCard格式的标识材料  

UniCard格式的标识材料

我们的标识产品采用UniCard格式的尼龙6.6作为原材料,符合NF F 16-101/16-102标准中为I=3/F=2等级。

该材料可用于BLUEMARK CLED高速打印机。

方便的CLIP PROJECT规划和标识软件

CLIP PROJECT标识软件  

CLIP PROJECT标识软件

CLIP PROJECT标识软件包含两个模块:

  • CLIP PROJEC Planning可帮助用户快速、便捷、正确地规划和组态端子条。
  • CLIP PROJECT Marking可为各类应用创建个性化的标识。

CLIP PROJECT可用于从规划到文档到完成端子条标识的整个过程。该软件支持常用CAE系统接口,如Eplan和Ruplan。

所需的标识数据自动从结构数据中读取,并导入CLIP PROJECT软件。用户可自行打印标识或通过菲尼克斯电气标识服务订购。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100