通信网络光纤

通信网络光纤

传输距离远、抗干扰性能强

FO技术有助于实现抗干扰的远距离通信。

优势

  • 采用光纤传输,即便受到强电磁干扰,也能保持最大限度抵抗干扰
  • 采用FO技术,实现高数据率和远距离传输
  • DIN导轨连接器实现自动交叉接线,确保模块化站点结构

应用

柏林南北向长途铁路经由中央火车站(Hauptbahnhof)和波茨坦广场(Potsdamer Platz)站至南十字口(Südkreuz)站。中压供电通信网连接铁路沿线17个分站点。

解决方案

中压供电通信网基于光纤布线。FO技术具有电气隔离和抗电磁干扰的优点,尤其适用于10 kV开关设备。每个火车站都通过若干中压开关设备进行供电。分站点紧邻火车站,位于南北线的战略点。

菲尼克斯电气的光纤技术用于带高级控制系统的从站的联网,以及本地系统与中压区内的保护设备和控制设备之间的通信。

模块化结构和连续状态信息

PSI-MOS光纤系统不仅具有模块化结构,还能对光纤接收功率进行连续评估。因此,无需对光纤路径进行复杂的测量。

设备上的四阶柱形图可直接显示接收功率,无需借助昂贵的设备,未受培训的人员也可对光纤路径进行长期的定性评估。

远距离无干扰数据通信

PSI-MOS FO转换器  

PSI-MOS模块直接指示信号质量

PSI-MOS FO转换器对于要求远距离传输以及高抗电磁干扰性能的系统来说是不可或缺的设备。模块化设计可建立独立的通信集线器,实现线形、星形和环形等各种形状的拓扑结构。

所有传输介质可轻松组合到PROFIBUS集线器。DIN导轨连接器用于连接设备。因此,您可以轻松组合使用铜缆、光纤、无线和SHDSL。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100