应用和解决方案

应用和解决方案

轨道交通应用

提供用于轨道交通的高性价比创新型元件。

返回至 轨道交通

类别

  • 安全制动控制继电器
    安全制动控制继电器

    菲尼克斯电气的轨道继电器确保传感器和控制器之间的电气隔离,并避免制动控制受到电涌电压和过电流的影响。

  • 轨道交通应用类标识
    轨道交通标识

    MARKING系统,提供符合标准的高质量标识

  • 快速接线端子
    快速接线端子

    菲尼克斯电气始终致力于为轨道交通行业提供各种不同连接技术的接线端子。

轨道车辆用产品必须满足三个条件:高质量、高可靠性、零维护。轨道车辆所应用的部件必须耐振动和抗冲击。此外,材料耐火性能也尤为重要。

事实证明,菲尼克斯电气的轨道专用产品符合轨道标准EN 50155、EN 50121-3、EN 50121-4和EN 45545-2。而且,菲尼克斯电气还通过了IRIS认证。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100