石家庄国祥运输设备:为旅客提供舒适的车厢环境

石家庄国祥运输设备有限公司是中国南车旗下公司,也是中国最大的铁路机车车辆空调设备专业生产企业,年产空调机组能力7000台。国祥公司以技术、品质和快速响应驰名业界,世界著名的铁路机车车辆制造商庞巴迪、阿尔斯通、西门子等均选择国祥公司为其长期合作伙伴。

应用

高速铁路是当今最便捷的交通方式之一,承担着贯通大江南北的运输重任。列车内普遍采用车顶集中单元式空调装置,在车顶的两端各装一台空调机组。通过一定的调控手段,将车内温度保持在一定的范围内。
应用于铁路行业的设备必须承受一定范围内的温度和湿度,此外,还有不可控的空气污染、振动、撞击和供电故障等突发状况需要应对。
随着国内市场和国际市场业务的快速发展,石家庄国祥运输设备有限公司也在不断提升其对电气设备的开发能力。

解决方案

石家庄国祥运输设备

石家庄国祥运输设备选用了菲尼克斯电气超薄型PLC继电器。PLC铁路系列继电器满足 EN50155采用的测试方法—铁路应用—机车车辆设备—撞击和振动试验。如此一来,保证了继电器抗震动、撞击的性能,延长其在特定环境中的电气使用寿命。
该系列继电器体积紧凑,宽度只有6.2mm,同比其它传统产品的尺寸,体积仅为1/4。根据阻燃等级UL94要求,PLC继电器的外壳材料符合V0的阻燃等级。
由于采用了出色的专利设计,PLC系列继电器完全达到EN50155要求的最高环境温度TX等级-40℃-70℃。在极端温度下,高速列车中的PLC继电器也能可靠完成动作。

案例总结

菲尼克斯电气的超薄型PLC继电器产品得到顾客的肯定和信赖,其体积小巧、抗振动、材料阻燃、温度、动作电压宽等特性,真正满足了客户的所有需求,也赢得了后续的合作机会。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555