跟踪加热监测

跟踪加热监测

及早发现故障

通过测量电流轻松确保系统安全。

介质温度对于许多工艺流程而言具有十分重要的意义。温度通过蒸汽、热交换或电子方式控制。过去,跟踪加热器与电网之间通常仅通过一个保险丝连接。由于无法预知各种突发故障,容易导致系统停机。

菲尼克斯电气提供诸如电流监测等解决方案,对系统进行有效监测。加热系统的电流通过电流变送器进行测量。电流变送器通过无线系统连接,无需复杂的布线即可将测量信号传输到控制中心。

优势

  • 预测跟踪加热器故障,预防系统停机,有效提高系统可用性
  • 优化能耗,提高系统的经济效益
  • 无线技术免去复杂的布线,降低安装和维护成本
  • Trusted Wireless技术实现数据从跟踪加热系统到控制室的可靠传输
  • 控制柜预先接线,安装十分便捷

采用标准组件轻松实施项目

模块化可扩展跟踪加热监测系统

菲尼克斯电气的Radioline主站可与多达99个从站通信。从站内的通信模块可通过任何类型的I/O模块扩展,如4通道模拟量输入模块等。通过电流变送器连接合适的电流互感器,用于测量跟踪加热系统内的电流。

跟踪加热  

菲尼克斯电的远程站点无线监控解决方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100