灌装液位监控

灌装液位监控

保证系统的高可用性

菲尼克斯电气的灌装液位监控解决方案可提前检测到关键系统参数的差错,上报至控制中心,选择性关闭系统部件。

油罐区内储油罐大小不一,有的油罐储油量可达30,000 m³以上。灌装和清空油罐的过程必须持续监控,同时还必须可靠防止溢流。

菲尼克斯电气的灌装液位监控解决方案可帮助用户随时了解灌装液位、温度和压力等情况。系统通过分布于不同位置(部分位于易爆区内)的传感器记录对应的测量数值。选用合适的菲尼克斯电气控制器、通信技术和功能安全组件,可快速传输、处理和响应信号。

优势

  • 防溢流技术通过SIL安全认证
  • 符合NAMUR标准的I/O技术实现标准化传感器通信
  • 得益于菲尼克斯电气全面的产品型号和丰富的行业经验,其方案只需一名油罐和阀门监控人员
  • 产品通过国际防爆认证

无需安全控制器,经认证的组件轻松实现溢流保护

迅速检测故障

灌装液位监控  

灌装液位监控

功能安全传感器测量灌装液位和危险信号状态。

安全极限值继电器可用于进油阀控制。通过弹簧式安全阀可靠停止油罐进油,防止溢流发生。

紧凑可靠的功能安全组件

溢流保护控制技术及安全组件  

溢流保护控制技术及安全组件

MACX Analog Ex和MACX Safety Ex安全栅系列不仅通过了SIL认证,还分别通过了ATEX和IECEx认证。MACX Analog Ex系列提供单/双通道安全栅,总宽仅12.5 mm。

菲尼克斯电气提供经认证的耦合继电器,带机械联锁触点,确保安全开关。无论是过程行业还是机械制造,一旦发生紧急情况,都必须确保可靠的信号耦合。

用于油罐监控的可扩展自动化模块

通过模块化控制系统以及一系列经SIL安全功能技术认证的产品和安全栅可有效监控液位。除液位监控系统外,该方案还配备溢流保护装置,用于控制安全阀门,在紧急情况下停止油罐进油。

灌装液位监控  

经测试验证和国际认证的组件,实现可靠的灌装液位监控

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100